TIDA-00093

优化 THS4509,驱动高速 ADC 的参考设计

TIDA-00093

设计文件

概述

该参考设计展示了高速放大器 THS4509 执行单端至差分转换以驱动高速模数转换器 (ADC) 的能力,同时保持出色的噪声和失真性能。展示了与 ADS4449 四通道、250MSPS、14 位 ADC 连接时,交流耦合和直流耦合应用的性能与输入频率关系。讨论并测量了共模电压、电源和接口的各种选项,以满足各种应用的要求。展示了抗混叠滤波器示例及其具备的性能改进。

特性
  • 高速单端至差分转换,同时保持出色的性能
  • THS4509 驱动 ADS4449 时的系统性能结果
    - 在第一奈奎斯特区域 SFDR > 77dBFs 且 SNR > 71dBFS
    - 在第二奈奎斯特区域 SFDR > 69dBFs 且 SNR > 67dBFS
  • 交流及直流耦合接口示例
  • 展示了抗混叠滤波器设计及性能提升
  • 本文探讨了为实现最佳性能而进行的放大器电源设计考量
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU173.PDF (605 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBU5.PDF (277 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC763.ZIP (1599 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBU4.PDF (139 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62420具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

LMH65542.8GHz 超线性全差分放大器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS45091.9GHz、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS770006具有 +6dB 固定增益的高速全差分 ADC 驱动器放大器

数据表: PDF
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADS4449四通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A80具有低 IQ 和使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频可变增益放大器 (VGA)

LMH6881具有增益控制的 2.4GHz 可编程差动放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Optimizing the THS4509 to Drive High-Speed ADCs Design Guide 2014-3-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频