TIDA-00106

16 位 1MSPS 数据采集参考设计:具备隔离功能,可实现高压共模抑制

TIDA-00106

设计文件

概述

该电路是一款高性能数据采集 (DAQ) 解决方案,适用于处理叠加在大共模偏移量(在直流至约 15kHz 频率范围内,测试共模偏移量最高达 155V 峰峰值)上的输入信号(最高 ±12V),此处共模偏移量以系统主电源的地电位为基准。共模抑制通过生成隔离电源实现,使模拟信号链可随输入共模信号浮动。模拟信号链包含一款高性能 16 位 1MSPS SAR ADC,该 ADC 具有集成模拟前端 (AFE),提供高输入阻抗和 ±12V 宽输入电压范围。相关应用领域包括带通道间隔离的 PLC 模拟输入模块、汽车电池组监控、交流电机驱动器中的功率监控以及热电偶测量。

特性
  • 通过隔离功能实现 16 位、1MSPS、120dB CMRR、108dB THD 性能
  • 隔离式数据采集,可实现高压共模抑制
  • 隔离式电源设计
  • 该设计便于注入高共模电压以开展测试
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBJ1.PDF (4826 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKS7.PDF (99 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBX6.ZIP (1217 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKS6.PDF (796 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV3012具有基准电压的低功耗比较器(推挽)

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7640FM4-channel, 4/0, digital isolator

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AUC17具有施密特触发输入的 6 通道、0.8V 至 2.7V 高速缓冲器

数据表: PDF
精密 ADC

ADS8681具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、5V 电源的 16 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Data Acquisition System for High-Voltage Common Mode Rejection Design Guide 2016-3-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频