产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Iout (typ) (A) 0.35 Soft start No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (max) (A) 0.5 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 620 Switch current limit (typ) (A) 0.5
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Iout (typ) (A) 0.35 Soft start No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (max) (A) 0.5 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 620 Switch current limit (typ) (A) 0.5
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 用于小型变压器的推挽式驱动器
  • 3.3V 或 5V 单电源
  • 初级侧高电流驱动:
    • 5V 电源:350mA(最大值)
    • 3.3V 电源:150mA(最大值)
  • 低整流输出纹波可使用小型输出电容器
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 用于小型变压器的推挽式驱动器
  • 3.3V 或 5V 单电源
  • 初级侧高电流驱动:
    • 5V 电源:350mA(最大值)
    • 3.3V 电源:150mA(最大值)
  • 低整流输出纹波可使用小型输出电容器
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装

SN6501 是一款单片振荡器/电源驱动器,专门针对隔离接口应用中的小外形尺寸、隔离电源而设计。该器件通过 3.3V 或者 5V 直流 (DC) 电源驱动低高度中间抽头式变压器初级。根据变压器匝数比绕制次级侧以提供任意隔离式电压。

SN6501 由振荡器和栅极驱动电路组成,此电路提供互补输出信号,用于驱动以地为基准的 N 沟道开关管。内部逻辑确保了两个开关之间的先开后合操作。

SN6501 采用小型小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (5) 封装,并且其额定运行温度介于 –40°C 到 125°C 之间。

SN6501 是一款单片振荡器/电源驱动器,专门针对隔离接口应用中的小外形尺寸、隔离电源而设计。该器件通过 3.3V 或者 5V 直流 (DC) 电源驱动低高度中间抽头式变压器初级。根据变压器匝数比绕制次级侧以提供任意隔离式电压。

SN6501 由振荡器和栅极驱动电路组成,此电路提供互补输出信号,用于驱动以地为基准的 N 沟道开关管。内部逻辑确保了两个开关之间的先开后合操作。

SN6501 采用小型小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (5) 封装,并且其额定运行温度介于 –40°C 到 125°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
SN6505A 正在供货 适用于隔离电源的低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器 Low-noise, 1-A, 160-kHz transformer driver with soft start for isolated power supplies
SN6505B 正在供货 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器 Low-noise, 1-A, 420-kHz transformer driver with soft start for isolated power supplies

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN6501 用于隔离电源的变压器驱动器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 2月 21日
应用简报 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
应用简报 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 29日
应用手册 使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 14日
应用手册 隔离式 RS-485 收发器参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
应用手册 How to Reduce Emissions in Push-Pull Isolated Power Supplies (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 5日
应用简报 如何在 I2C 系统中隔离信号和电源 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 9日
技术文章 Top 6 design questions about I2C isolators PDF | HTML 2019年 3月 13日
技术文章 Top 9 design questions about digital isolators PDF | HTML 2019年 2月 4日
技术文章 Now that you have isolated your CAN signals, what about power? PDF | HTML 2019年 1月 9日
应用手册 Signal and Power Isolation with 3.3 V / 5 V Input and 12 V / 15 V Output 2018年 10月 17日
模拟设计期刊 RS-485 数据速率独立型半双工中继器设计 (Rev. A) 2018年 10月 2日
技术文章 Top 7 design questions about isolated RS-485 transceivers PDF | HTML 2018年 7月 26日
EVM 用户指南 SN6501 Multi-Transformer EVM User's Guide 2012年 11月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1300EVM — 具有高 CMTI 的 AMC1300 ±250mV 输入、增强型隔离放大器评估模块

AMC1300 评估模块 (EVM) 是用于评估 AMC1300 的平台。AMC1300 是一款 7kV 增强型隔离放大器,专为电流分流测量应用而设计。AMC1300EVM 可支持用户探索 AMC1300 的所有特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AMC1302EVM — 适用于 AMC1302 ±50mV 输入、高精度、增强型隔离放大器的评估模块

AMC1302 评估模块 (EVM) 是用于评估 AMC1302 的平台。AMC1300 是一款 7kV 增强型隔离放大器,专为电流分流测量应用而设计。AMC1302EVM 可支持用户探索 AMC1302 器件的所有特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AMC1303EVM — AMC1303 小型高精度增强型隔离式调制器评估模块

AMC1303 器件是 1 位调制器,其输出缓冲器与输入接口电路之间通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与 FPGA 或其他数字滤波器搭配使用时,AMC1303 器件可用于实现无代码丢失的 16 位模数 (A/D) 转换。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AMC1306EVM — AMC1306 小型增强型隔离式调制器评估模块

AMC1306 器件是 1 位调制器,其输出缓冲器与输入接口电路之间通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与 FPGA 或其他数字滤波器搭配使用时,AMC1306 器件可用于实现无代码丢失的 16 位模数 (A/D) 转换。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AMC1311EVM — AMC1311 评估模块

AMC1311 器件是一款高压隔离放大器,其差动输出与输入接口电路之间通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层进行隔离。隔离层提供高达 7000VPEAK 的电隔离。  与 TLV6001 搭配使用时,差动输出可转换为能够驱动各种模数转换器 (ADC) 的单端输出。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AMC1336EVM — 用于电压检测感应的 AMC1336 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器评估模块

AMC1336 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 AMC1336 器件的平台,该器件是用于电压检测的增强型隔离式 Δ-Σ 调制器。AMC1336 是具有输出缓冲器的 1 位调制器,该输出缓冲器通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层与输入接口电路进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与现场可编程门阵列 (FPGA) 或其他数字滤波器结合使用时,AMC1336 可以实现 16 位模数 (A/D) 转换,而不会丢失代码。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO224EVM — ISO224 评估模块

ISO224 评估模块 (EVM) 是 ISO224 的评估平台,后者是一款用于电压测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。ISO224EVM 可支持用户探索 ISO224 器件的所有特性。ISO224EVM 还能从双极和单极差动转换到单端输出级。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SN6501-MULXFMR-EVM — 用于隔离电源评估模块的 SN6501 变压器驱动器

SN6501-Multi-Xfmr EVM 配置有五个独立的电路,提供了使用 +3.3Vdc 或 +5.0Vdc 输入进行操作的选项,并提供了五个隔离型 3.3Vdc +5.0Vdc 输出之一。其中两个电路包含 LDO 以调节输出。这五个配置包括无 LDO 的 3Vdc 至 3Vdc、无 LDO 的 5Vdc 至 5Vdc、无 LDO 的 3Vdc 至 5Vdc、无 LDO 的 3Vdc 至 5Vdc 和有可选 LDO 输出的 3Vdc/5Vdc 至 3Vdc/5Vdc。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SN6507DGQEVM — 适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块

SN6507DGQEVM 可供用户评估隔离式电源应用中 SN6507 推挽式隔离变压器驱动器的性能和特性。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
子卡

MSP-ISO — 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器

MSP-ISO 隔离板是易于使用的插件模块,可为 MSP430 LaunchPad 开发人员在调试电路和目标电路之间提供电隔离。当调试电路可能对 MSP430 微控制器执行的模拟信号测量的质量产生不利影响时,这样的隔离非常重要。

德州仪器 (TI) 的 MSP430 LaunchPad™ 开发套件设计可以在 eZ-FET 调试探针和板的 MCU 目标部分之间为所有信号提供隔离边界,包括功率和数据。可以使用 LaunchPad 随附的简单跳线取消该隔离。不过,在 MSP430 LaunchPad 的两侧之间保持隔离时,MSP-ISO 隔离板应插入该接头并连接信号。

用户指南: PDF
仿真模型

SN6501 TINA-TI Reference Design

SLLM223.TSC (74 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

SN6501 TINA-TI Transient Spice Model

SLLM224.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

SN6501 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLLM173A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

SLLC470 SN650X-TRANS-PARAMETER-CALC

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
变压器驱动器
SN6501 适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器 SN6501-Q1 适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器 SN6505A 适用于隔离电源的低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器 SN6505A-Q1 适用于隔离电源、具有软启动功能的汽车级低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器 SN6505B 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器 SN6505B-Q1 适用于隔离电源、具有软启动功能的汽车级低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器 SN6505D-Q1 适用于隔离电源的汽车级、低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF

许多 TI 参考设计都包括 SN6501

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频