TIDA-00122

汽车 200VA 高频逆变器设计

TIDA-00122

设计文件

概述

此设计展示了一款基于 TI MSP430 和 UCD8220 数字管理推挽式控制器的低成本、小尺寸、稳健的 200VA 直流转交流逆变器。该设计主要面向汽车逆变器及商用领域的小型逆变器。在此设计中,UCD8220 用于升压级,将 12V 电池的电压提升至 250V 直流。MSP430 充当主机控制器,为 UCD8220 提供 100kHz 时钟信号并驱动输出直流-交流电桥。该逆变器的峰值效率为 90%,具有自然冷却功能,无需风扇进行冷却。

特性
  • 此逆变器设计的典型效率:86%
  • MSP430 的超低静态电流可更大限度地降低功耗
  • UCD8220 的 TrueDrive™ 架构增强了低电压下的电流驱动能力
  • TLV70433 提供从待机状态的快速上电功能
  • 选用 TI 的低 Rdson 和低 Qgs MOSFET,CSD18532,以有效控制开关和导通损耗
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR398.ZIP (24 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC276.ZIP (271 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR397.PDF (173 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCD8220数字辅助推挽式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2203具有 2KB 闪存、256B SRAM、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 200-VA HF Inverter Design Based on UCD8220 and MSP430G2330 for Automotive Applications 2013-3-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频