TIDA-00138
用于汽车摄像机系统的双绞线无压缩数字视频串行器/解串器
TIDA-00138
概述
TIDA-00138 参考设计是一种高速串行摄像头接口,通过此接口,可将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过双绞线传输未压缩的视频数据和双向控制信号。应用示例包括倒车摄像头、后视摄像头、环视系统、环视监视器、基于摄像头的停车辅助系统、镜片更换、盲点检测。此设计通过整合 DS90UB901Q-Q1 和 DS90UB902Q-Q1 器件来形成该解决方案。
特性
- 支持 WVGA 高达 30 fps
- 均衡器补偿传输介质损失
- OmniVision™ 图像传感器应用
- 14 位并行接口解决方案
- 内置自检 (BIST)
- AEC-Q100 串行器和解串器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2