DS90UB901Q-Q1

正在供货

具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD-Link III 串行器

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 14 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Programmable Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 14 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Programmable Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 10MHz 至 43MHz 输入并行端口时钟 (PCLK) 支持
  • 160Mbps 至 688Mbps 数据吞吐量
  • 单个差分对互连
  • 具有 I2C 支持的双向控制接口通道
  • 具有 DC 平衡编码的嵌入式时钟以支持 AC 耦合互连
  • 能够驱动长达 10 米的屏蔽双绞线
  • I2C 兼容串行接口
  • 单个硬件器件寻址引脚
  • 针对数据完整性检查的带有 CRC(循环冗余校验)的 16 位数据有效载荷
  • 多达 6 个可编程通用输入输出 (GPIO)
  • LOCK(锁定)输出报告,以及 AT-SPEED BIST(全速内置自检)诊断特性以验证连接完整性
  • 集成端接电阻器
  • 1.8V 或 3.3V 兼容并行数据接口
  • 1.8V 单电源
  • 符合 ISO 10605 静电放电 (ESD) 以及 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • 温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 解串器上无需基准时钟
  • 可编程接收均衡
  • 电磁干扰 (EMI) / 电磁兼容性 (EMC) 迁移
    • DES 可编程展频 (SSCG) 输出
    • DES 接收器交错输出

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 10MHz 至 43MHz 输入并行端口时钟 (PCLK) 支持
  • 160Mbps 至 688Mbps 数据吞吐量
  • 单个差分对互连
  • 具有 I2C 支持的双向控制接口通道
  • 具有 DC 平衡编码的嵌入式时钟以支持 AC 耦合互连
  • 能够驱动长达 10 米的屏蔽双绞线
  • I2C 兼容串行接口
  • 单个硬件器件寻址引脚
  • 针对数据完整性检查的带有 CRC(循环冗余校验)的 16 位数据有效载荷
  • 多达 6 个可编程通用输入输出 (GPIO)
  • LOCK(锁定)输出报告,以及 AT-SPEED BIST(全速内置自检)诊断特性以验证连接完整性
  • 集成端接电阻器
  • 1.8V 或 3.3V 兼容并行数据接口
  • 1.8V 单电源
  • 符合 ISO 10605 静电放电 (ESD) 以及 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • 温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 解串器上无需基准时钟
  • 可编程接收均衡
  • 电磁干扰 (EMI) / 电磁兼容性 (EMC) 迁移
    • DES 可编程展频 (SSCG) 输出
    • DES 接收器交错输出

All trademarks are the property of their respective owners.

DS90UB901Q/DS90UB902Q 芯片组为一个单个差分对上的数据传输提供了支持高速正向通道和一个双向控制通道的 FPD 连接 III 接口。 串化器/解串器对针对汽车摄像头系统与主机控制器/电子控制单元 (ECU) 之间的直接连接。 主传输系统在单个高速串行数据流上发送 16 位图像数据,连同一个支持 I2C 的低延迟双向控制通道传输。 包括在 16 位有效负载之内的是一个针对 CRC(循环冗余校验)的可选数据完整性选项以监控传输链路错误。 使用德州仪器 (TI) 嵌入式时钟技术可在一个单个差分对上实现透明全双工通信,从而在不依赖于视频消隐间隔的情况下携带不对称双向控制信息。 这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的宽数据总线传输。 这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。

此外,解串器输入提供均衡控制来补偿较长距离介质所造成的损耗。 内部 DC 均衡编码/解码被用来支持 AC 耦合互连。

一个串化器待机功能提供了一个支持远程唤醒功能的低节能模式,此模式用于远程器件的信号传输。

此串化器采用 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN)(5mm x 5mm) 封装,而解串器采用 40 引脚 WQFN (6mm x 6mm) 封装。

DS90UB901Q/DS90UB902Q 芯片组为一个单个差分对上的数据传输提供了支持高速正向通道和一个双向控制通道的 FPD 连接 III 接口。 串化器/解串器对针对汽车摄像头系统与主机控制器/电子控制单元 (ECU) 之间的直接连接。 主传输系统在单个高速串行数据流上发送 16 位图像数据,连同一个支持 I2C 的低延迟双向控制通道传输。 包括在 16 位有效负载之内的是一个针对 CRC(循环冗余校验)的可选数据完整性选项以监控传输链路错误。 使用德州仪器 (TI) 嵌入式时钟技术可在一个单个差分对上实现透明全双工通信,从而在不依赖于视频消隐间隔的情况下携带不对称双向控制信息。 这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的宽数据总线传输。 这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。

此外,解串器输入提供均衡控制来补偿较长距离介质所造成的损耗。 内部 DC 均衡编码/解码被用来支持 AC 耦合互连。

一个串化器待机功能提供了一个支持远程唤醒功能的低节能模式,此模式用于远程器件的信号传输。

此串化器采用 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN)(5mm x 5mm) 封装,而解串器采用 40 引脚 WQFN (6mm x 6mm) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有双向控制通道的 DS90UB901Q/DS90UB902Q 10 - 43MHz 14 位彩色平面显示器 (FPD) - 连接 III 串化器和解串器 数据表 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2013年 6月 10日
应用手册 I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 Driving High-Speed Data Against the Traffic 2011年 7月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UB901Q IBIS Model

SNLM108.ZIP (115 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00138 — 用于汽车摄像机系统的双绞线无压缩数字视频串行器/解串器

TIDA-00138 参考设计是一种高速串行摄像头接口,通过此接口,可将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过双绞线传输未压缩的视频数据和双向控制信号。应用示例包括倒车摄像头、后视摄像头、环视系统、环视监视器、基于摄像头的停车辅助系统、镜片更换、盲点检测。此设计通过整合 DS90UB901Q-Q1DS90UB902Q-Q1 器件来形成该解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频