TIDA-00148

适用于汽车信息娱乐系统的 USB 2.0/3.0 大容量存储桥接器

TIDA-00148

设计文件

概述

TIDA-00148 参考设计采用 TUSB9261DEMO,可快速评估车载信息娱乐系统配套 SATA 器件的系统连接兼容性。TIDA-00148 中使用的固件能够支持单个 SATA 驱动器,例如固态硬盘、硬盘驱动器、DVD 驱动器和 Blu-Ray 驱动器。TUSB9261-Q1 已针对多款器件完成了全量回归测试,可缩短研发周期,助力产品更快推向市场。

特性
  • 符合 AEC-Q100 标准的桥接器,但有以下例外:
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3   
  • 支持符合 ATA/ATAPI-8 规范的大容量存储器件   
  • 支持通过 TI 提供的应用程序经由 USB 进行固件更新
  • 支持第 1 代和第 2 代数据速率的串行 ATA 规范修订版 2.6
  • 基于 Arm 的固件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU340.PDF (275 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU339.PDF (465 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR607.PDF (125 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC422.ZIP (434 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC423.ZIP (2646 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR606.PDF (193 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS5450-Q1汽车类 5.5V 至 36V、5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2EUSB30适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V ±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2560低电平有效的双通道 0.25-2.8A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650061采用 2.25MHz 降压转换器且具有双通道 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
USB PHY 与桥

TUSB9261-Q1汽车类第二代超高速 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00148 Overview 2014-5-9
* 测试报告 TIDA-00148 Test Results 2014-5-9
应用手册 TUSB9261 Implementation Guide (Rev. E) 2014-12-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频