TIDA-00160

具有线性压降补偿功能的汽车 USB 充电器参考设计

TIDA-00160

设计文件

概述

TIDA-00160 参考设计提供了用于评估和验证 USB 充电器的详细数据,这一过程采用 USB 充电控制器、降压控制器和分流放大器。

此设计演示了一个具备电池短路保护功能的车载 USB 充电端口。借助分流放大器,该设计旨在补偿智能手机/平板电脑通过约 2-3 米长的电缆连接至 USB 充电器时对 Vdroop 值的影响。

特性
  • 该设计的可编程电流限值高达 3A,并且支持符合 BC 1.2 标准的器件以及 2.7V/2.7V 和 1.2V 的 D+/D- 分频器模式,因此它几乎满足所有主要智能手机/平板电脑制造商的合规性要求。
  • 即插即用,且 BOM 与 TPS2543-Q1 兼容。
  • 此设计中的 TI 器件通过了 AEC-Q100 认证。
  • 对于业界通用的封装空间小的器件,支持 CDP/SDP 自动开关。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU395.PDF (225 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU353.PDF (987 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR648.PDF (132 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC135.ZIP (113 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR647.PDF (73 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR646.PDF (56 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA213-Q1符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM25117-Q1具有跟踪功能的汽车级 4.5-42V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001-Q1适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车级双通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF
MOSFET

CSD18503Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB-A 控制器

TPS2546-Q1汽车类 USB 充电端口控制器和电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00160 Overview 2014-6-16
* 测试报告 TIDA-00160 Test Results 2014-5-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频