INA213-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Input offset (±) (max) (µV) 100 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 50 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 80 Iq (max) (mA) 0.115 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.4, 0.9 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 0.4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Input offset (±) (max) (µV) 100 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 50 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 80 Iq (max) (mA) 0.115 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.4, 0.9 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 0.4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 功能安全型
  • 宽共模范围:-0.3V 到 26V
  • 失调电压:±100µV(最大值) (支持 10mV 满量程分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差:
      • ±1%(整个温度范围内的最大值,A、B 版本)
      • ±0.5%(C 版本)
    • 温漂0.5µV/°C(最大值)
    • 增益漂移:10ppm/°C(最大值)
  • 增益选择:
    • INA210-Q1:200V/V
    • INA211-Q1:500V/V
    • INA212-Q1:1000V/V
    • INA213-Q1:50V/V
    • INA214-Q1:100V/V
    • INA215-Q1:75V/V
  • 静态电流:100µA(最大值)
  • 封装:6 引脚 SC70
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 功能安全型
  • 宽共模范围:-0.3V 到 26V
  • 失调电压:±100µV(最大值) (支持 10mV 满量程分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差:
      • ±1%(整个温度范围内的最大值,A、B 版本)
      • ±0.5%(C 版本)
    • 温漂0.5µV/°C(最大值)
    • 增益漂移:10ppm/°C(最大值)
  • 增益选择:
    • INA210-Q1:200V/V
    • INA211-Q1:500V/V
    • INA212-Q1:1000V/V
    • INA213-Q1:50V/V
    • INA214-Q1:100V/V
    • INA215-Q1:75V/V
  • 静态电流:100µA(最大值)
  • 封装:6 引脚 SC70

INA21x-Q1 系列器件是电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 范围内的共模电压中感应分流器上的压降。共有五种固定增益可供选择:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 和 1000V/V。该系列器件通常用于过流检测、电压反馈控制环路或用作功率监控器。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流检测。

这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。这些器件具有 –40°C 至 +125°C 的工作温度范围,并且采用 6 引脚 SC70 封装。

INA21x-Q1 系列器件是电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 范围内的共模电压中感应分流器上的压降。共有五种固定增益可供选择:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 和 1000V/V。该系列器件通常用于过流检测、电压反馈控制环路或用作功率监控器。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流检测。

这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。这些器件具有 –40°C 至 +125°C 的工作温度范围,并且采用 6 引脚 SC70 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
INA199-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向电流检测放大器 The INA199-Q1 is functionally identical with reduced accuracy at a lower price

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA21x-Q1 汽车级电压输出、低侧或高侧测量、双向、零漂移系列电流分流监视器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2023-11-29
应用手册 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-6
应用手册 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-11
应用简报 《集成电流感应信号路径》 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-11-30
应用简报 高压电源轨上的精密电流测量 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022-10-25
电路设计 具有集成式精密增益的低漂移、低侧双向电流感测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-30
应用简报 精密低侧电流测量 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2021-8-23
功能安全信息 INA21x-Q1 and INA199-Q1 Functional Safety FIT Rate,FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021-4-29
应用简报 External current sense amps vs integrated onboard amplifiers for current sensing (Rev. B) 2019-2-19
应用简报 低侧电流感应电路集成 英语版 2017-5-2
技术文章 Create a 24W power supply for automotive LED lighting systems PDF | HTML 2016-10-14
测试报告 PMP4425 Test Results 2015-1-19
更多文献资料 Over-Current Detection Products Brochure 2014-8-14
应用手册 Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014-6-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA210-215EVM — INA210-215 电压输出电流分流监控器评估模块

INA210-215 器件是电压输出、高侧和测量、双向零漂移电流分流监控器。INA210-215EVM 旨在提供此器件系列的基本功能评估。  此固定布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。INA210-215EVM 包含一个 PCB,支持切出六个单独的 PCB,每个各对应以下六个器件中的一个:INA210、INA211、INA212、INA213、INA214 和 INA215。每个 PCB 拆分模块都包含一个 INA21x 器件(其中 X 为 0、1、2、3、4 和 5)以及用于外部硬件连接的测试点。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

INA213 PSpice Model (Rev. A)

SBOM325A.ZIP (18 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA213 TINA-TI Reference Design

SBOM326.TSC (14 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA213 TINA-TI Spice Model

SBOM327.TSM (10 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP10282 — 5V@2.1A USB 车载充电器参考设计

此 USB 3.0 充电器可在 8V - 40V 的汽车输入范围内提供 5V @ 2.1A 输出。该器件使用集成的 FET TPS54340 PWM 降压控制器,并实施电缆压降补偿。TPS2546 充电端口控制器可提供数据线路开关以及具有双电流保护阈值的集成式 FET。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP11136 — 汽车无线 USB 电源端口 (5V/2.1A) 和 LED 背光驱动器参考设计

PMP11136 参考设计提供 5V/2.1A 和 5V/1A 的电缆压降补偿 USB 输出。此外,还配有一个 3.3V/2.5A 的降压转换器输出和一个 12V/0.163A 的电流稳定 LED 升压转换器。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00160 — 具有线性压降补偿功能的汽车 USB 充电器参考设计

TIDA-00160 参考设计提供了用于评估和验证 USB 充电器的详细数据,这一过程采用 USB 充电控制器、降压控制器和分流放大器。

此设计演示了一个具备电池短路保护功能的车载 USB 充电端口。借助分流放大器,该设计旨在补偿智能手机/平板电脑通过约 2-3 米长的电缆连接至 USB 充电器时对 Vdroop 值的影响。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00302 — 具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计

这种高压侧电流分流监测器用于测量电流通过电流传感电阻器时电流传感电阻器两端产生的电压。

此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01234 — 适用于汽车 LED 照明的 24W 升压和升压到电池参考设计

TIDA-01234 是一种 24W 高效 (94%) 低成本异步升压设计,适用于基于 LM3481-Q1 的汽车 LED 应用。
此设计适用于汽车高亮度照明(例如头灯和尾灯)以及内部 LED 照明系统。它专为在 6V 至18V 的输入电压范围内工作而设计,同时能够以 1A 的恒定电流驱动多个由 6 至 7 个串联 LED(16V 至 24V)组成的灯串。该设计支持模拟 LED 亮度控制和输出开路保护。在升压到电池配置中,输入电压可高于、低于或等于所需的 LED 灯串电压。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频