TIDA-00163

隔离式 RS-232 转 UART 转换器参考设计

TIDA-00163

设计文件

概述

此设计实现了一种隔离式数据转换器,可利用接口的残余功率为其自身供电。因此无需在隔离边界进行昂贵的电力传输。通过在电表上轻松实现普遍存在的 RS-232 连接,可以通过各种测试站硬件执行工厂配置和校准等特性。

2.5kVRMS 隔离边界确保了现场技术人员即使在电表安装后也可以安全地连接到电表,以执行诊断、数据检索和现场固件更新。

安装了稳健型接口,可执行诊断、数据检索和现场固件更新。稳健型接口专为远高于 RS-232 标准的数据速率而设计,可确保隔离性能绝不会成为设计的限制因素。

特性
  • 高电压 RS-232 隔离
  • 比特率高达 1Mbps
  • 符合 UL 标准的 2.5kVRMS 工作隔离边界
  • 集成了隔离和 RS-232 收发器的能量采集功能
  • 由 5V 至 12V RS-232 驱动器供电
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU298.PDF (3607 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR661.PDF (72 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR663.ZIP (41 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC447.ZIP (33 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR662.PDF (60 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR660.PDF (24 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO74212-channel, 1/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3232具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Self-Powered Isolated RS-232 to UART Interface Design Guide 2014-4-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频