TIDA-00193
带集成 1.8V 电平转换功能的 RS-485 接口
TIDA-00193
概述
该电路演示了如何实现一款低功耗、支持可选数据速率且具有灵活 I/O 逻辑电平的 RS-485 收发器。双路输出 LDO 允许在 1.8V 或 3.3V 接口逻辑电平下运行。压摆率选用引脚支持驱动器压摆率控制,可实现远距离低速数据传输 (250kbps) 或在较短的总线长度上实现高速数据传输 (20Mbps)。
特性
- 连接 1.8V 或 3.3V 逻辑电平
- 可选择的数据速率:250kbps 或 20Mbps
- 将多达 256 个节点连接到总线
- 符合 IEC 61000-4-2 标准,最高耐压 16kV
- 符合 IEC 61000-4-4 标准,最高耐压 4kV
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00193 Test Results | 2014-3-25 |