SN65HVD01
- 超过 TIA-485 标准的要求
- 针对数据和使能信号的 1.65V 至 3.6V 电源
- 针对总线信号的 3V 至 3.6V 电源
- SLR 引脚可选数据速率:250ksps 或 20Mbps
- 1/8 单位负载在一条总线上支持多达 256 个节点
- 小型 3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
- 故障安全接收器(总线开路、总线短接、总线闲置)
- 运行温度范围:-40°C 至 125°C
- 总线引脚保护大于:
- ±15kV 人体模型 (HBM) 保护
- ±16kV IEC61000-4-2 接触放电
- ±16kV IEC61000-4-2 空气放电
- 4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
应用范围
- 电信基础设施
- 高速数据链路
- 低压 µC 通信
All trademarks are the property of their respective owners.
SN65HVD01 是一款低功耗,250ksps 或 20Mbps 数据速率可选 RS-485 收发器,此收发器采用 1.65V 至 3.6V 电源用于数据和使能信号,而针对总线信号采用一个 3.3V ± 10% 电源。 此器件被设计用于要求同步(并行收发器)信号时序的应用。 片上瞬态抑制保护此器件不受 IEC 61000 静电放电 (ESD) 和电快速瞬变 (EFT) 瞬态的影响而损坏。
此器件组合有一个差分驱动器和一个差分接收器,这些器件被内部连接以形成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。 此器件特有一个宽共模电压范围,这使得此器件适合于长线缆运行上的多点应用。 SN65HVD01 采用极小型,3mm x 3mm,SON 封装,运行温度范围 -40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN65HVD01 3.3V RS-485,具有灵活 I/O 电源和可选速度 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2014年 9月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 评估模块
SN65HVD01-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助您评估器件性能,支持使用 SN65HVD01DRC 250kbps 或 20Mbps 低功耗收发器快速开发和分析数据传输系统。数据、使能和总线信号可由 1.8V 至 3.3V 电源供电。总线信号需要 3.3V 电源。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00193 — 具有集成 1.8V 电平转换功能的 RS-485 接口
此电路演示了具有可选择的数据速率和灵活 I/O 逻辑电平的低功耗 RS-485 收发器。双输出 LDO 允许使用 1.8V 或 3.3V 接口逻辑电平运行。转换率选择引脚允许进行驱动器转换率控制,支持长距离低速数据传输 (250kbps) 或较短的总线长度高速数据传输 (20Mbps)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。