TIDA-00233
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 24V 直流 10A 电子保险丝和保护电路
TIDA-00233
概述
该子系统设计展示了基于 IC 的过压、过流、反向电流、反极性和误接线保护实现方案,与保险丝、PTC 和二极管相比,这种实现方案更加精确、功耗更低且速度更快。连接到现场电源的可编程逻辑控制器 (PLC) I/O 模块,其 24V 现场输入连接器需具备保护功能,因为电源故障或接线错误可能会损坏模块或导致其无法正常工作。
特性
- 短路保护
- 过压和欠压保护
- 反极性保护
- 误接线和反向电流保护
- 浪涌保护 (IEC61000-4-5)
- 此参考设计经过硬件测试,附有设计指南
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 24-V DC 10-A eFuse and Protection Circuit for Programmable Logic Controllers | 2014-6-20 |