TIDA-00304
最后时刻保持供电的能量存储解决方案
TIDA-00304
概述
此解决方案可为 SSD 等系统存储并提供“最后关头”的能量。这些系统在断电后仍需短暂维持功能,以便以受控方式关机。通过将维持能量存储在高于总线电压的水平,电容容量可减少多达 80%,从而降低解决方案的尺寸和成本,同时提高可靠性。
通常需要一个复杂的电子电路来提升输入电压,在断电期间将其与降压输入端进行多路复用,并将其降压至 3.3V 或 5V 以供负载使用。
此参考设计在输入侧使用 TI 的 TPS25942 来控制浪涌,防止过压、欠压和短路,并防止储存的能量流回短路的输入总线。如果输入电源为 5V,升压转换器将电容器组充电至 12V,如果输入电源为 12V,则将电容器组充电至 18V。当 TPS25942 检测并判定故障时,使用 FLTb 信号驱动 P-MOSFET,将储能电容器连接至降压输入端。
特性
- “最后关头”保持能量,实现受控关断。
- 减小解决方案尺寸和降低成本,同时提高可靠性
- 为负载和总线提供多级保护。
- 无需外部控制器。
- 防止保持能量流回到短路总线。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Last Gasp Hold Up Energy Storage Solution (TIDA-00304 Reference Guide) | 2014-8-25 |