主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54495

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.75 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.75 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) VQFN (RSA) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 针对低占空比应用对高效集成 FET 进行了优化
    • 90mΩ(高侧)和 60mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 支持恒定 4A CH1 和 2A CH2 负载电流
  • 低侧 rDS(接通)低损耗电流感测
  • 可调软启动
  • 非吸入预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 过流限制 (OCL) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 应用
  • 用于过载保护的断续定时器
  • 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 rDS(接通)的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 自动跳跃 Eco-mode  为了在轻负载下实现高效率

应用范围

  • 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
    • 数字电视电源
    • 网络互联家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器/刻录机
    • 游戏控制台和其它设备

  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 针对低占空比应用对高效集成 FET 进行了优化
    • 90mΩ(高侧)和 60mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 支持恒定 4A CH1 和 2A CH2 负载电流
  • 低侧 rDS(接通)低损耗电流感测
  • 可调软启动
  • 非吸入预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 过流限制 (OCL) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 应用
  • 用于过载保护的断续定时器
  • 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 rDS(接通)的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 自动跳跃 Eco-mode  为了在轻负载下实现高效率

应用范围

  • 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
    • 数字电视电源
    • 网络互联家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器/刻录机
    • 游戏控制台和其它设备

TPS54495 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54495 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54495 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持更高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54495 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54495 能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 和超低 ESR 陶瓷电容器。 此器件在输入电流为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。

TPS54495 采用 4.4mm x 5mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,并针对 -40°C 至 85°C 的环境温度范围内的运行而设计。

TPS54495 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54495 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54495 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持更高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54495 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54495 能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 和超低 ESR 陶瓷电容器。 此器件在输入电流为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。

TPS54495 采用 4.4mm x 5mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,并针对 -40°C 至 85°C 的环境温度范围内的运行而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS54395 正在供货 4.5V 至 18V 输入、双路 3A 输出、同步降压转换器 This is a dual-channel 3-A / 3-A output product.
功能与比较器件相似。
TPS564242 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、4A ECO 模式同步降压转换器 This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency
TPS54494 正在供货 具有集成 FET 的 4A 双通道同步降压转换开关 This is a dual-channel 2-A / 4-A output product with power-good function.
TPS564252 正在供货 3V 至 17V 输入电压、4A ECO 模式、同步降压转换器 This product has smaller package and power good feature

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有集成场效应晶体管 (FET) 的 4A/2A 双通道同步降压转换器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2013-9-11
选择指南 电源管理指南 2018 2018-7-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS54495 PSpice Transient Model

SLVM631.ZIP (94 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00304 — 最后时刻保持供电的能量存储解决方案

此解决方案可为 SSD 等系统存储并提供“最后关头”的能量。这些系统在断电后仍需短暂维持功能,以便以受控方式关机。通过将维持能量存储在高于总线电压的水平,电容容量可减少多达 80%,从而降低解决方案的尺寸和成本,同时提高可靠性。
通常需要一个复杂的电子电路来提升输入电压,在断电期间将其与降压输入端进行多路复用,并将其降压至 3.3V 或 5V 以供负载使用。


此参考设计在输入侧使用 TI 的 TPS25942 来控制浪涌,防止过压、欠压和短路,并防止储存的能量流回短路的输入总线。如果输入电源为 5V,升压转换器将电容器组充电至 12V,如果输入电源为 12V,则将电容器组充电至 18V。当 (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
VQFN (RSA) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频