TIDA-00330

增强型隔离式 M-LVDS 收发器参考设计

TIDA-00330

设计文件

概述

此参考设计展示了使用 ISO7842 和 SN65MLVD203 的增强型隔离式全双工 M-LVDS 收发器节点的性能。单个增强型数字隔离器取代了两个基本的数字隔离器,可降低成本并减小 PCB 面积。

特性
  • 增强型隔离:VISO = 5kVRMS
  • 数据传输速率高达 100Mbps
  • M-LVDS 共模范围
  • 此电路设计已经过测试,并包含入门指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU599.PDF (656 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBO8.PDF (110 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBO9.ZIP (305 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRBO7.PDF (179 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7842High voltage, reinforced 4-channel, 2/2, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65MLVD203全双工 M-LVDS 收发器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Reinforced Isolated M-LVDS Transceiver Design Guide (TIDA-00330) 2014-10-15
白皮书 Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology 2015-6-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频