TIDA-00331

高精度功率限制解决方案

TIDA-00331

设计文件

概述

This solution limits the power delivered to a maximum of 15W to ensure IEC60730 compliance in Human-Machine-Interaction (HMI) ports, making it very easy for the end equipment to meet the safety regulations.
This design uses TI’s TPS25921AD to monitor the voltage and current flowing through the connected system and controls the power output within 2%.  Along with the power limit function, TPS25921AD also protect against over voltage, under voltage, inrush current and short circuits.

特性
  • Precisely limits the delivered power to less than 15W
  • Reduces solution size and cost while meeting requirement with increased safety and reliability
  • Provides multiple levels of protection to load and bus
  • No external controller and circuitry required

 

 

输出电压选项 TIDA-00331.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 1.25
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Hot Swap
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU581.PDF (308 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRB24.PDF (58 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB26.ZIP (427 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRB22.PDF (108 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电子保险丝(集成热插拔)

TPS259264.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS25921A具有自动重试故障响应功能的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A 至 1.6A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS259254.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00331 Test Results 2014-10-8
技术文章 Making smart meter eFuses robust and reliable PDF | HTML 2017-6-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频