主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

TPS25925

正在供货

4.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

产品详情

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 5 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp UL recognition UL2367, UL60950 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00047 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00055
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 5 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp UL recognition UL2367, UL60950 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00047 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00055
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 12V 电子熔丝 – TPS25926x
  • 5V 电子熔丝 – TPS25925x
  • 集成 30mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 固定过压钳位:
    • 6.1V 钳位 - TPS25925x
    • 15V 钳位 - TPS25926x
  • 2A 至 5A 可调电流 ILIMIT(精度为 ±15%)
  • 可编程 VOUT 转换率,欠压锁定 (UVLO)
  • 内置热关断
  • UL2367 认证正在处理中
  • 单点故障测试期间安全 (UL60950)
  • 小型封装 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)

应用

  • 硬盘 (HDD) 和固态硬盘 (SSD)
  • 机顶盒
  • 服务器/辅助 (AUX) 电源
  • PCI/PCIe 卡
  • 适配器供电器件

  • 12V 电子熔丝 – TPS25926x
  • 5V 电子熔丝 – TPS25925x
  • 集成 30mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 固定过压钳位:
    • 6.1V 钳位 - TPS25925x
    • 15V 钳位 - TPS25926x
  • 2A 至 5A 可调电流 ILIMIT(精度为 ±15%)
  • 可编程 VOUT 转换率,欠压锁定 (UVLO)
  • 内置热关断
  • UL2367 认证正在处理中
  • 单点故障测试期间安全 (UL60950)
  • 小型封装 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)

应用

  • 硬盘 (HDD) 和固态硬盘 (SSD)
  • 机顶盒
  • 服务器/辅助 (AUX) 电源
  • PCI/PCIe 卡
  • 适配器供电器件

TPS25925x/6x 系列电子熔丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。 该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。 它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、过高浪涌电流和反向电流。 电流限制水平可通过单个外部电阻进行设置,设定电流限值的精度典型值为 ±15%。 内部钳位电路可将过电压限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。 TPS25926x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS25925x 器件为 5V 系统提供过压保护。 在有特定电压斜坡要求的情况下,可使用单个电容对提供的 dV/dT 引脚进行编程,以确保适当的输出斜率。

TPS25925x/6x 系列电子熔丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。 该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。 它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、过高浪涌电流和反向电流。 电流限制水平可通过单个外部电阻进行设置,设定电流限值的精度典型值为 ±15%。 内部钳位电路可将过电压限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。 TPS25926x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS25925x 器件为 5V 系统提供过压保护。 在有特定电压斜坡要求的情况下,可使用单个电容对提供的 dV/dT 引脚进行编程,以确保适当的输出斜率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS2597 正在供货 具有精确电流监视器和瞬态过流消隐功能的 2.7V 至 23V、7A、9.8mΩ 电子保险丝 eFuse with higher current, lower RON, and smaller package for better power density.
功能与比较器件相似
TPS2595 正在供货 采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝 This product has improved performance and a lower price.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25925x/6x 简易的 5V/12V 电子熔丝保护开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 10月 29日
证书 TPS2592x CB Test Certificate IEC 62368-1 2021年 7月 8日
证书 TPS2592x UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 2020年 4月 10日
证书 UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
功能安全信息 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日
EVM 用户指南 TPS259250-61EVM: Evaluation Module for TPS259250/61 2015年 8月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS259250-61EVM — TPS259250/60 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块

TPS259250-61EVM 展示了 TPS25925/6 系列电熔丝保护开关的功能,TPS25925/6 电熔丝是采用极小封装的高度集成电路保护开关和电源管理解决方案。这些器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌和过高的浪涌电流。电流限制水平可通过单个外部电阻器进行编程,而设定的电流限制具有 ±18% 的典型精度。内部钳位电路可将过压事件限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。TPS25926x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS25925x 为 5V (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS259250 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMB84B.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS259251 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMB83B.ZIP (44 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC570 TPS2592xx Design Calculator.

excel based design calculator to help select/verify the BOM
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS25923 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 5.5V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25924 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 13.8V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25925 4.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25926 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25927 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 18V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝
硬件开发
评估板
TPS259230-41EVM TPS259230/41 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块 TPS259250-61EVM TPS259250/60 简单 5V/12V 电子熔丝保护开关评估模块
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00331 — 高精度功率限制解决方案

This solution limits the power delivered to a maximum of 15W to ensure IEC60730 compliance in Human-Machine-Interaction (HMI) ports, making it very easy for the end equipment to meet the safety regulations.
This design uses TI’s TPS25921AD to monitor the voltage and current flowing through (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01021 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试仪的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计

High speed multi-channel applications require precise clocking solutions capable of managing channel-to-channel skew in order to achieve optimal system SNR, SFDR, and ENOB. This reference design is capable of supporting two high speed channels on separate boards by utilizing TI’s LMX2594 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01023 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计

高速多通道应用需要低噪声、可扩展且可进行精确通道间偏差调节的时钟解决方案,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。此参考设计使用一个主时钟器件和多个从时钟器件,支持高通道数 JESD204B 同步时钟。此设计可提供多通道 JESD204B 时钟,采用 TI LMK04828 时钟抖动清除器和带有集成式 VCO 的 LMX2594 宽带 PLL,能够实现低于 10ps 的时钟间偏差。此设计经过 TI ADC12DJ3200 EVM 在 3GSPS 环境中检测,具有改善的 SNR 性能,通道间偏差低于 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01024 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊链时钟参考设计

高速多通道应用需要低噪声、可扩展且可进行精确通道间偏斜调节的时钟解决方案,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。此参考设计支持在菊链配置中增加 JESD204B 同步时钟。此设计可提供多通道 JESD204B 时钟,采用 TI LMK04828 时钟抖动清除器和带有集成式 VCO 的 LMX2594 宽带 PLL,能够实现低于 10ps 的时钟间偏斜。此设计经过 TI ADC12DJ3200 EVM 在 3GSPS 环境中检测,具有改善的 SNR 性能,通道间偏斜低于 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010131 — 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计

相控阵雷达、无线通信测试仪和电子战等高速终端设备的模拟前端需要同步的多收发器信号链。每个收发器信号链都包括高速模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和时钟子系统。时钟子系统提供低噪声采样时钟,具备精细的延迟调节功能,可实现最低的通道间偏差和最佳的系统性能,如信噪比 (SNR)、无杂散动态范围 (SFDR)、IMD3 和有效位数 (ENOB) 等。此参考设计通过 AFE7444 EVM 展示了多通道 JESD204B 时钟生成和系统性能。通过高达 2.6GHz 射频的 6GSPS/3GSPS DAC/ADC 时钟实现的优于 10ps 的通道间偏差以及 SNR 和 SFDR (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频