TIDA-00382

智能卡接口参考设计

TIDA-00382

设计文件

概述

TIDA-00382 TCA5013 参考设计可解决 EPOS 智能卡子系统的问题;让客户能更轻松地通过 EMV 测试。TCA5013 参考设计构建有一个用户卡槽,可让 TCA5013 检测用户卡的插入和拔出。用户卡又称 IC 卡,包含关于消费者对电子销售终端 (EPOS) 的使用情况的帐户信息。TCA5013 设计还构建有三个安全访问模块 (SAM) 插件架。SAM 卡的外观与用户识别模块 (SIM) 类似,但包含的是与 EPOS 事务有关的信息。

特性
  • 设计符合 ISO7816-3、ISO7816-10 和 EMV 4.3 的要求(定时、ESD、安全)
  • 在 ISO7816-10 1 型卡中进行自动 ATR 检索以减少软件开发工作
  • 1 个用户卡 + 3 个 SAM
  • 所有卡侧引脚上的 8kV IEC 61000-4-2 ESD 保护
  • 电路设计已构建完成并通过测试
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRBL7.PDF (424 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBL8.PDF (96 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBL9.PDF (201 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBM0.PDF (209 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBM3.ZIP (19 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRBM4.ZIP (15 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC739.ZIP (647 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBM1.PDF (3114 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRBM2.PDF (314 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

TCA5013智能卡接口 IC,可支持 1 张用户卡和 3 张 SAM

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

SLVC581 TCA5013EVM Software/Firmware Package

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TCA5013EVM User's Guide 2014年 7月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频