TIDA-00421

采用 OV10640、DS90UB913A 和同轴电缆供电的汽车 130 万像素摄像机模块参考设计

TIDA-00421

设计文件

概述

此摄像机设计展示了适用于 130 万像素汽车摄像机的超小解决方案尺寸。只需一个同轴电缆连接即可提供数字视频、电源、摄像机控制和诊断。输出视频格式为高达 100MHz 的 10 位或者高达 75MHz 的 12 位。

特性
  • 设计经过尺寸优化,可安装在单个 20mm x 20mm 的 PCB 上
  • 针对小尺寸和低噪音进行了优化的电源
  • 诊断及内置自检 (BIST)
  • 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需要
  • OmniVision 出品的 130 万像素 HDR 图像传感器 OV10640 提供 12 位原始图像数据
  • 包括用于直接连接至三脚架的安装卡舌
  • 同轴电缆供电输入功率范围为 4V 至 17V
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBC0.PDF (1339 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDUB74.PDF (4174 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJX8.PDF (248 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJX9.ZIP (491 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCY9.ZIP (513 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJX7A.PDF (202 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62170-Q1采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB913A-Q125MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702-Q1具有使能功能的汽车类、300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive 1.3M Camera with OV10640, DS90UB913A and Power Over Coax Design Guide 2015-12-3
* 设计指南 TIDA-00421 Test Results 2015-12-18

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00262 针对同轴电缆上未压缩数字视频进行了优化的汽车 1megapixel 摄像头模块设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频