DS90UB913A-Q1

正在供货

25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器

DS90UB913A-Q1

正在供货

产品详情

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RTV) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 的环境工作温度
  • 支持 25MHz 至 100MHz 输入像素时钟
  • 可编程数据有效载荷:
    • 10 位有效载荷,高达 100MHz
    • 12 位有效载荷,高达 75MHz
  • 连续低延迟双向控制接口通道,带有 I2C 接口,支持 400kHz 传输速率
  • 嵌入式时钟具有 DC 均衡编码,用于支持 AC 耦合互连
  • 可驱动长达 15m 的同轴电缆或 20m 的屏蔽双绞线电缆
  • 稳健的同轴电缆供电 (PoC) 运行
  • 4 个专用通用输入/输出
  • 串行器上提供 1.8V、2.8V 或 3.3V 兼容并行输入
  • 1.8V 单电源
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 小尺寸串行器 (5mm × 5mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 的环境工作温度
  • 支持 25MHz 至 100MHz 输入像素时钟
  • 可编程数据有效载荷:
    • 10 位有效载荷,高达 100MHz
    • 12 位有效载荷,高达 75MHz
  • 连续低延迟双向控制接口通道,带有 I2C 接口,支持 400kHz 传输速率
  • 嵌入式时钟具有 DC 均衡编码,用于支持 AC 耦合互连
  • 可驱动长达 15m 的同轴电缆或 20m 的屏蔽双绞线电缆
  • 稳健的同轴电缆供电 (PoC) 运行
  • 4 个专用通用输入/输出
  • 串行器上提供 1.8V、2.8V 或 3.3V 兼容并行输入
  • 1.8V 单电源
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 小尺寸串行器 (5mm × 5mm)

DS90UB913A-Q1 器件提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的 FPD-Link III 接口,用来实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输。DS90UB913A-Q1 器件的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。串行器/解串器对主要用于电子控制单元 (ECU) 中成像器与视频处理器的连接。该器件非常适用于驱动需要高达 12 位像素深度、2 个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。

凭借德州仪器 (TI) 的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工通信,从而运载不对称的双向控制通道信息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。内部 DC 均衡编码/解码用于支持 AC 耦合互连。

DS90UB913A-Q1 器件提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的 FPD-Link III 接口,用来实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输。DS90UB913A-Q1 器件的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。串行器/解串器对主要用于电子控制单元 (ECU) 中成像器与视频处理器的连接。该器件非常适用于驱动需要高达 12 位像素深度、2 个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。

凭借德州仪器 (TI) 的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工通信,从而运载不对称的双向控制通道信息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。内部 DC 均衡编码/解码用于支持 AC 耦合互连。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB913A-Q1 25MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023-5-12
应用手册 FPD-Link ADAS 同轴电缆供电设计指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-17
应用手册 深入理解FPD-LINK产品的速率评估方法 2021-4-2
模拟设计期刊 2015 年第 3 季度模拟应用期刊 英语版 2015-9-8
模拟设计期刊 符合汽车 EMC/EMI 要求之成功设计的十个技巧 英语版 2015-9-8
应用手册 Cable Requirements for the DS90UB913A and DS90UB914A 2014-10-14
应用手册 I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC 2013-4-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB913A-CXEVM — FPD-Link III 串行器评估模块

DS90UB913A_CXEVM 评估模块 (EVM) 可帮助您评估 DS90UB913A-Q1 25MHz 至 100MHz FPD-Link III 串行器 (SER) 的工作状态与性能。此器件将 10 和 12 位的 LVCMOS 数据转换为高速串行 FPD-Link III 接口格式,并通过一根 50Ω 同轴电缆传输。

DS90UB913A_CXEVM 板在 FPD-Link III 输出端具有一个 0.1 英寸 IDC 连接器接口和一个 SMB 同轴电缆连接器。

EVM 有一个串行器器件。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
支持的产品和硬件
应用软件和框架

FPD-LINK-EXPLORER-APPSW — FPD-Link Explorer (FLEx)

This is the full release of the FPD-Link Explorer (FLEX) software for TI's FPD4 devices, meant to be used with FPD-Link's devices. This software assists in the initialization, bringup, and programming of FPD4 SerDes devices.
支持的产品和硬件
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
支持的产品和硬件
仿真模型

DS90UB913AQ1 IBIS Model (Rev. A)

SNLM158A.ZIP (93 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00098 — Aptina™ 汽车摄像头模块参考设计

该参考设计是一款采用 Aptina 图像传感器和处理器以及 TI FPD-Link III 串行器的汽车摄像头模块解决方案。该模块 AR0132AT 1.2Mp 图像传感器、Aptina 的 AP0101AT 图像信号处理器 (ISP) 以及德州仪器 (TI) 的 LM34919C、TPS62231 降压稳压器和 DS90UB913A-Q1 FPD-Link III 串行器。这种组合提供了一种紧凑型双板汽车摄像头解决方案。仅需一根同轴电缆即可实现摄像头数据/控制信号传输和输入电源供电。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00133 — 用于汽车百万像素 CMOS 摄像头的、基于同轴电缆未压缩数字视频 SerDes 参考设计

TIDA-00133 参考设计是一款高速串行视频接口,用于将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。该设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过屏蔽双绞线或同轴电缆传输未压缩的 MegaPixel 视频数据、双向控制信号和电力。此设计将 DS90UB913A-CXEVMDS90UB914A-CXEVM 板集成在一起,共同构建该解决方案。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00162 — 适用于汽车全景视图系统的多摄像头、视频接口与控制解决方案

TIDA-00162 集成了适用于汽车全景视图系统的完整摄像头模块、视频接口及控制功能。该参考设计包括四个 1Mp 摄像头 (OmniVision OV10635)、四个串行器 + 电源板和一个配备了 6 个解串行器 + 电源的子板。子板上提供了一个便捷的 FMC 连接器,可将参考设计连接到 FPGA 或 MCU 板以进行视频处理。使用 DS90UB913A-Q1 串行器和 DS90UB914A-Q1 解串器的优势在于,它可与 OmniVision 的摄像头模块无缝连接,让您能够通过一根同轴电缆传输高速数据、进行双向控制和供电。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00262 — 针对同轴电缆上未压缩数字视频进行了优化的汽车 1megapixel 摄像头模块设计

TIDA-00262 参考设计是一款高速串行视频接口,用于将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。该设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过屏蔽双绞线或同轴电缆传输未压缩的 MegaPixel 视频数据、双向控制信号和电力。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00421 — 采用 OV10640、DS90UB913A 和同轴电缆供电的汽车 130 万像素摄像机模块参考设计

此摄像机设计展示了适用于 130 万像素汽车摄像机的超小解决方案尺寸。只需一个同轴电缆连接即可提供数字视频、电源、摄像机控制和诊断。输出视频格式为高达 100MHz 的 10 位或者高达 75MHz 的 12 位。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00535 — 适用于汽车类 CMOS 成像仪和数据串行器的电源管理解决方案参考设计

TIDA-00535 参考设计使用稳压器 LP5907-Q1、LP5907 和 LM436002-Q1 为 CMOS 高动态范围摄像头、DS90UB913A-Q1 FPD-Link 串行器芯片组和时钟振荡器提供 1.5V、1.8V 和 3.3V 低噪声电压轨,从而为汽车成像系统提供电源管理解决方案。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01002 — 具备 YUV422 输出、FPD-Link III 接口与同轴供电功能的汽车级 100 万像素摄像头模块参考设计

TIDA-01002 参考设计提供未压缩 100 万像素 HDR 的 YUV422 格式视频,适用于 ADAS 和信息娱乐系统。该设计采用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术与 ON Semiconductor® AS0140AT CMOS 图像传感器,通过单根同轴电缆传输视频数据、双向控制信号与电力。该设计可用于环视系统与后视摄像头,或替代模拟摄像头与以太网摄像头。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01003 — 采用 YUV422、FPD-Link III 和 4V 至 36V 同轴电缆供电的汽车级 100 万像素摄像头模块参考设计

此汽车级 100 万像素摄像头模块参考设计使用 CMOS 成像仪,通过 FPD-Link III 提供多种未压缩的视频格式。支持的视频格式包括 8 位和 10 位 YUV422。TI 的 FPD-Link III SerDes 技术可通过一条同轴电缆同时传输视频数据、双向控制信号和电力。此设计的输入电压范围为 4-36V,具有“电池短路”保护,可用于高级驾驶员辅助和信息娱乐系统(如环视系统、后视摄像头、驾驶员监控、智能后视镜),并且可用于代替模拟或以太网摄像头。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频