TIDA-00425
12Gbps SAS-3 链路扩展器参考设计
TIDA-00425
概述
此参考设计使用可配置的均衡、去加重和输出电压来扩大高速 SAS-3 数据路径的链路距离和损耗预算。它通过 miniSAS-HD 接口支持从 1.5 Gbps 到 12 Gbps 的 SAS 和 SATA 接口。
特性
- 4 通道 SAS-3 设计,与外部 miniSAS-HD 连接器兼容。
- 轻松集成到现有 SAS 环境,无需额外软件。
- 方便使用常见 FR4 和其他低成本互连材料。
- 提高信号完整性和系统稳健性
- 兼容主机与存储系统组件之间的链路。
- 与 SAS/SATA 系统中的 OOB 信令兼容
Data center
通信设备
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | TIDA-00425 Test Results | 2015-7-24 |