TIDA-00428

具有时钟恢复功能的 12Gbps SDI 和 IP 视频中继器

TIDA-00428

设计文件

概述

此经过验证的参考设计是一款 12G SDI 和 IP 视频中继器,具有重新计时功能,符合 SMPTE(ST-2082、ST-2081、ST-424、ST-292 和 ST-259)和 10GbE 电气要求。此设计适合同轴电缆或光缆应用。

特性
  • 均衡器、时钟恢复器和电缆驱动器,支持 SDI 和用于同轴电缆和光缆的 10GbE(IP 视频)信号
  • 扩展 SDI 和 10GbE(IP 视频)设备的覆盖范围
  • 适合 SMPTE 2022 应用中的 SDI 模块化和 10GbE 线路卡
  • 板载 USB 转 I2C 接口,便于对器件进行编程
  • 单电源、无需固件、无需散热器、无需参考时钟
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBU6A.PDF (9883 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMP1.PDF (116 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMP2.ZIP (466 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCE5.ZIP (349 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMP0.PDF (1001 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
串行数字接口 (SDI) IC

LMH1218具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器

数据表: PDF | HTML
串行数字接口 (SDI) IC

LMH1219具有集成时钟恢复器的 12G SDI 自适应电缆均衡器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E004适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 12G SDI and 10-GbE Video Over IP Repeater With Reclocker Reference Design (Rev. A) 2016-7-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频