可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPD4E004
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±12-kV IEC 61000-4-2 空隙放电
- ANSI/ESDA/JEDEC JS-001:
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- 1.6pF 低输入电容
- 0.9V 至 5.5V 电源电压范围
- 4 通道器件
- 节省空间的 SON (DRY) 封装
TPD4E004 是一款低电容瞬态电压抑制 (TVS) 器件。TPD4E004 旨在保护连接到通信线路的敏感电子元件免受静电放电 (ESD) 的影响。四个通道中的每一个通道都包含一对二极管,用于将 ESD 电流脉冲引导至 V CC 或 GND。TPD4E004 可为高达 ±15kV 的人体放电模型 (HBM) ESD 脉冲(在 IEC 61000-4-2 中指定)提供保护,并提供 ±8kV 接触放电和 ±12kV 空气间隙放电。该器件每通道具有 1.6pF 电容,因此非常适合用在高速数据 IO 接口中。
TPD4E004 是专为 USB、以太网™和其他高速应用而设计的四路 ESD 结构。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPD4E004 用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点