TIDA-00442

用于 220Vac 电源供电型逆变器的基于分流器的接地故障保护参考设计

TIDA-00442

设计文件

概述

该参考设计用于检测基于逆变器的驱动器是否发生接地故障。使用分流电阻器在直流正极和直流负极总线上测量逆变器电流。使用由低侧开关降压转换器供电的 INA170 测量直流正极总线上的电流。使用精密运算放大器检测直流负极总线上的电流。使用高速比较器将两个测量电流之间的差值与固定阈值进行比较,以确定是否发生接地故障。

特性
  • 基于分流器的电流检测,可实现逆变器控制和保护
  • 额定可测量 +/-20A 的峰值直流链路电流(针对 +/-5A 对设计进行了测试)
  • 高侧电流检测电路具有 +450V 的高共模电压,支持 220V 交流电源供电的驱动器
  • 在 -10°C 至 55°C 的工作温度范围内校准的高侧和低侧测量误差小于 1.5%
  • 接地故障(最小故障检测电流为 300mA,检测时间短于 50µs)
  • 可连接 MCU 的内置 3.3V ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA56A.PDF (4968 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFC5.PDF (162 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFC4.PDF (38 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFC7.ZIP (1257 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAH7.ZIP (375 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFC6.PDF (1481 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFC3.PDF (477 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCC28880适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA1702.7V 至 60V、双向、400kHz 可变增益电流感应放大器

数据表: PDF
比较器

TLC372双路通用 LinCMOS™ 差分比较器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Shunt-Based Ground Fault Protection for Inverters Design Guide (Rev. A) 2015-8-20

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频