可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV1842 正在供货 双通道高速高电压开漏比较器 Faster nanosecond upgrade with increased precision and wider voltage range

产品详情

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.2 Vs (max) (V) 16 Vs (min) (V) 3 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.075 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.03 VICR (max) (V) 15 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.2 Vs (max) (V) 16 Vs (min) (V) 3 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.075 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.03 VICR (max) (V) 15 VICR (min) (V) 0
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 单电源或双电源运行
  • 宽电源电压范围:3V 至 16V
  • 5V 时具有 150µA(典型值)的低电源电流损耗
  • 快速响应时间:TTL 电平输入阶跃的典型值为 200ns
  • 内置 ESD 保护
  • 高输入阻抗:典型值为 1012Ω
  • 极低输入偏置电流:5pA(典型值)
  • 超稳定的低输入偏移电压
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 引脚与 LM393 兼容
  • 单电源或双电源运行
  • 宽电源电压范围:3V 至 16V
  • 5V 时具有 150µA(典型值)的低电源电流损耗
  • 快速响应时间:TTL 电平输入阶跃的典型值为 200ns
  • 内置 ESD 保护
  • 高输入阻抗:典型值为 1012Ω
  • 极低输入偏置电流:5pA(典型值)
  • 超稳定的低输入偏移电压
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 引脚与 LM393 兼容
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV1822 正在供货 双路微功耗高电压开漏比较器 Lower power alternative ith wider voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC372 双通道差分比较器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 8月 19日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

TLC372 PSpice Model

SLCJ027.ZIP (0 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00366 — 具有电流、电压和温度保护功能的增强型隔离式三相逆变器参考设计

此参考设计提供了额定功率最高 10kW 的三相逆变器,该逆变器采用增强型隔离式栅极驱动器 UCC21530、增强型隔离式放大器 AMC1301 和 AMC1311 以及 MCU TMS320F28027 设计而成。通过使用 AMC1301 测量与 MCU 内部 ADC 连接的电机电流,并为 IGBT 栅极驱动器使用自举电源,可以降低系统成本。该逆变器根据设计具有针对过载、短路、接地故障、直流母线欠压/过压和 IGBT 模块过温的保护功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00201 — 使用磁通门传感器并用于电流和电压测量的差分信号调节电路

此设计能为集成在微控制器中通过磁通门传感器测量电机电流的差分 ADC 提供 4 通道信号调节解决方案。此外还提供带有外部差分 SAR ADC 的备选测量电路以及高速过流和接地故障检测电路。适当的差分信号调节可在电机驱动中提高关键电路测量的抗噪性能。此参考设计有助于改进高效模数转换解决方案,提高电机驱动效率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00208 — 使用磁通门传感器并用于电流和电压测量的单端信号调节电路

此设计能为集成在微控制器中通过磁通门传感器测量电机电流的单端 SAR ADC 提供 4 通道信号调节解决方案。此外还提供带有外部 SAR ADC 的备选测量电路以及高速过流和接地故障检测电路。适当的信号调节可在电机驱动中提高关键电路测量的抗噪性能。此参考设计有助于改进高效模数转换解决方案,提高电机驱动效率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01540 — 采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考设计

TIDA-01540 参考设计可为增强型隔离式 10kW 三相逆变器降低系统成本并支持紧凑型设计。通过在单个封装和自举配置中使用双栅极驱动器来为栅极驱动电源生成浮动电压,可实现较低的系统成本和紧凑的外形尺寸。双栅极驱动器 UCC21520 具有可通过电阻器选项进行配置的内置死区时间插入功能。由于输入 PWM 信号的重叠,这种独特的死区时间插入功能可为三相逆变器提供击穿保护。此设计通过防止过载、短路、接地故障、直流母线欠压和过压以及 IGBT 模块硬件过热问题来提高系统的可靠性。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01541 — 用于三相逆变器的高带宽相电流和 DC-Link 电压检测参考设计

TIDA-01541 参考设计可降低系统成本,为三相逆变器的隔离相电流和直流链路电压测量提供紧凑设计,同时实现高带宽和传感精度。隔离式放大器的输出端通过差分到单端电路连接到 MCU 的内部 ADC。隔离式放大器的使用允许在 MCU 内使用 SAR ADC,从而在不牺牲电流检测性能的情况下降低系统成本。8 引脚封装减小电路板尺寸。隔离式放大器的高带宽能够在 3.5µs 内实现 IGBT 保护,高性能指标支持高精度电流电压测量。直流链路电压测量采用高输入阻抗设计,避免高压分压网络的源阻抗影响,提升测量精度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00442 — 用于 220Vac 电源供电型逆变器的基于分流器的接地故障保护参考设计

该参考设计用于检测基于逆变器的驱动器是否发生接地故障。使用分流电阻器在直流正极和直流负极总线上测量逆变器电流。使用由低侧开关降压转换器供电的 INA170 测量直流正极总线上的电流。使用精密运算放大器检测直流负极总线上的电流。使用高速比较器将两个测量电流之间的差值与固定阈值进行比较,以确定是否发生接地故障。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00439 — 用于 100/110Vac 电源供电型逆变器的基于分流器的接地故障保护参考设计

该参考设计用于检测基于逆变器的驱动器是否发生接地故障。使用分流电阻器在直流正极和直流负极总线上测量逆变器电流。共模电压范围为 +275V 的 INA149 电流检测放大器用于测量直流正极总线上的电流。使用精密运算放大器检测直流负极总线上的电流。使用高速比较器将两个测量电流之间的差值与固定阈值进行比较,以确定是否发生接地故障。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频