TIDA-00462

超声波距离测量 BoosterPack 参考设计

TIDA-00462

设计文件

概述

TIDA-00462 超声波距离测量参考设计可以测量长达 99 英寸的距离,且精度可达 ±1.5 英寸。此设计考虑周到,可帮助您先人一步将我们的业界超低功耗 MCU、模拟信号调节和电源管理技术集成到终端设备系统。此设计描述了低成本距离测量系统的工作原理和基本设计过程,此系统基于超声波并采用 MSP430 超低功耗微控制器。此外,此设计还包含组件选择、设计原理和测试结果,并提供所有相关的设计文件,如原理图、BOM、层图、Altium 文件、Gerbers 和 MSP430 MCU 固件。

特性
  • 超声波技术
  • 非接触式检测与测量
  • 最大可测量距离:99inch
  • 最小可测量距离:6inch
  • 最大测量误差小于 1.5 英寸
  • 电流消耗小于 1.8mA(电压为 5V 时)
  • 低成本的简单片上系统
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAI8A.PDF (1057 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHQ4.ZIP (3646 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHQ3.PDF (53 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHQ6.ZIP (1051 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB39.ZIP (5207 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHQ5.PDF (528 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHQ2.PDF (809 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61046采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

CD4049UB6 通道、3V 至 18V 反相器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5172具有 32KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

LMP7715单路、17MHz、低噪声、低偏置电流、CMOS 输入、精密放大器

数据表: PDF

开始开发

软件开发

固件

TIDCCQ2 — TIDA-00462 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00462 超声波距离测量 BoosterPack 参考设计

TIDCCQ2 TIDA-00462 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-10-9
硬件开发
参考设计
TIDA-00462 超声波距离测量 BoosterPack 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccq2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccq2/tidccq2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCQ2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Ultrasonic Distance Measurement BoosterPack Design Guide (Rev. A) 2015-10-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频