TIDA-00471

具有集成电感的高功率密度 12V 输入、12.6W 降压转换器

TIDA-00471

设计文件

概述

TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现高功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可实现 6mV 的输出电压纹波。

特性

 

• 在输入电压为 12V、输出电压为 1V、频率为 650KHz 时效率大于 86%
• 输出功率为 12.6W 时功率损耗为 1.8W
• 输出电压纹波为 6mV
• 当负载步进 3A 至 6A (2.5A/us) 时,输出电压上冲 2.4mV
• 当负载释放 6A 至 3A (2.5A/us) 时,输出电压下冲 2.2mV
• 总共包含 39 个组件(包括 IC)

  • • 在输入电压为 12V、输出电压为 1V、频率为 650KHz 时效率大于 86%
  • • 输出功率为 12.6W 时功率损耗为 1.8W
  • • 输出电压纹波为 6mV
  • • 当负载步进 3A 至 6A (2.5A/us) 时,输出电压上冲 2.4mV
  • • 当负载释放 6A 至 3A (2.5A/us) 时,输出电压下冲 2.2mV
  • • 总共包含 39 个组件(包括 IC)

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU926.PDF (1455 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREB2.PDF (119 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREB3.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREB4.PDF (158 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCA55.ZIP (257 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS53355具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00471 Test Results 2015年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频