数据表
TPS53355
- 推出备选产品:LMZ31530 采用 15 × 16 × 5.8mm QFN 封装的 14.5V、30A 降压电源模块
- 最大效率 96%
- 转换输入电压范围:1.5V 至 15V
- VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 5V LDO 输出
- 支持单轨输入
- 具有 30A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
- 用于在轻负载时实现高效率的自动跳跃 Eco-mode™
- 关断电流 < 10µA
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式
- 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
- 可选自动跳跃或仅 PWM 工作模式
- 内置 1% 0.6V 基准电压
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
- 集成升压开关
- 预充电启动能力
- 具有热补偿的可调过流限制
- 过压、欠压、UVLO 和过热保护
- 支持全陶瓷输出电容器
- 漏极开路电源正常指示
- 整合 NexFET™ 电源块技术
- 采用 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN 封装
- 对于 SWIFT™ 电源产品文档,请参阅 http://www.ti.com/swift
- 可选“绿色环保”(符合 RoHS 标准)
- 使用 TPS53355 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS53355 是一款具有集成 MOSFET 的 D-CAP™ 模式、30A 同步转换器。它的设计目标是简单易用、减少外部元件,以及适用于空间受限的电源系统。
该器件具有 5mΩ/2mΩ 集成 MOSFET、1% 精度、0.6V 基准电压和集成的升压开关。具有竞争力的特性示例包括:1.5V 至 15V 宽转换输入电压范围、超低的外部元件数、针对超快瞬变的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式运行、内部软启动控制、可选频率并且无需补偿。
转换输入电压范围为 1.5V 至 15V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。
该器件采用 22 引脚 6mm × 5mm QFN 封装。
LMZ31530 将 TPS53355 电感器和其他无源器件集成在一个易于使用的小型模块中。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS53355EVM-743 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 30A 同步降压转换器
TPS53355EVM-743 评估模块可通过 12V 输入总线在高达 30A 的电流下提供 1.5V 固定输出。该设计可实现 89.5% 的满载效率。
仿真模型
TPS53355 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM388A.ZIP (38 KB) - PSpice Model
计算工具
参考设计
TIDA-00510 — 高功率密度 12V 输入、100W 同步直流/直流顶部电感式降压转换器
在 TPS53355 顶部电感式降压转换器设计中,通过将输出电感器放置在 IC 顶部,可缩小 X-Y PCB 的面积,进而实现高功率密度,同时仅需要 4 个 100µF 陶瓷输出电容器,即可在 66W 和 100W 输出电源设计(3.3V 和 5V 输出)中实现至少 92% 的效率。
参考设计
TIDA-00471 — 配备集成电感的高功率密度 12V 输入、12.6W 降压转换器
TPS53355 顶部电感式降压转换器设计可通过缩小 X-Y PCB 面积实现高功率密度,同时仅需 5 个 100μF 陶瓷输出电容器,即可实现高于 86% 的效率(功率损耗仅为 1.8W)和 6mV 的输出电压纹波。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LSON-CLIP (DQP) | 22 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。