TIDA-00473

具有隔离式多路输出的通用输入、10W 高效低成本电源

TIDA-00473

设计文件

概述

TIDA-00473 是具有通用输入、10W 高效率、附带三个隔离输出的低成本电源的参考设计。这是一种不含光耦合器和外部 MOSFET 的恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 反激式转换器。硬件设计经测试已通过 EN55014 针对家用电器的传导发射、浪涌和 EFT 测试要求。此设计可用于类似抽油烟机的应用和涉及电机驱动以及用户界面的其他电器。

特性
  • 通用输入电压范围可满足所有地区的客户需求
  • 高达 700V 启动和智能电源管理可确保 < 30mW 的待机功耗
  • 初级侧调节 (PSR) 控制可避免使用光耦合器
  • 多种工作模式和谷底开关确保在整个工作范围内提供最佳效率
  • 谷底开关和频率抖动有助于轻松满足 EMI 标准
  • 无需外部电压补偿组件
  • 符合传导发射标准 EN55022 B 类的要求
  • 符合 EFT 规范 IEC6000-4-4 和浪涌规范 IEC61000-4-5 的要求
  • PCB 外形小巧 (72 x 65 mm)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAV6B.PDF (1579 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRI52.PDF (93 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRI51.PDF (212 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI54.ZIP (707 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB76.ZIP (118 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI53.PDF (426 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRI50.PDF (145 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC converters

UCC28911具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 10-W Bias Supply for BLDC Applications w/>75% Efficiency at Low Load Ref Design (Rev. B) 2016-5-12
技术文章 Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 2016-3-29

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00472 具有直流总线电压纹波补偿的 230V、250W、高效 BLDC 电机驱动参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持