TIDA-00472

230V/250W、高 η 无传感器无刷直流电机驱动器参考设计(采用尺寸缩小 30% 的大容量电容器)

TIDA-00472

设计文件

概述

TIDA-00472 是一款基于 IGBT 的分立式三相逆变器,采用无传感器梯形控制方法,适用于驱动额定功率高达 250W 的无刷直流 (BLDC) 电机,例如用于油烟机中。此设计为直流母线电压纹波补偿提供软件实施,可使直流母线电容器要求降低 30% 并降低总体 BOM 成本。逐周期过流保护功能可防止功率级出现较大的电流尖峰,并且电路板可以在高达 65°C 的环境温度下工作。  此设计也经过测试,满足 EN55014 标准针对传导发射、浪涌和 EFT 的要求。

特性
  • 采用 InstaSPIN-BLDC 且具有无传感器梯形控制功能的 250W 市电供电 BLDC 电机驱动器
  • 直流母线纹波补偿的软件实施使直流母线电容器减小了 30%
  • 在直流母线回路上使用单相并联进行电源感应以实现逐周期电流限制和保护
  • 高效电路板可在高达 200W 的功率下工作,在高达 65°C 的环境温度下无需散热器
  • 硬件设计满足 EN55014 标准针对浪涌、EFT 和传导发射的要求
  • 此设计是一个经过测试的即用型硬件和软件平台,适用于驱动高压 BLDC 电机
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAR7A.PDF (5473 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHL7.PDF (234 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHL6A.PDF (49 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHL9A.ZIP (1426 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB26.ZIP (1038 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHL8.PDF (807 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHK1A.PDF (376 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT87具有 -13.6mV/°C 增益的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO74212-channel, 1/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA374单路、5.5V、6.5MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132具有 8KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCBE5 — TIDA-00472 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00472 230V/250W、高 η 无传感器无刷直流电机驱动器参考设计(采用尺寸缩小 30% 的大容量电容器)

TIDCBE5 TIDA-00472 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-11-22
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00472 230V/250W、高 η 无传感器无刷直流电机驱动器参考设计(采用尺寸缩小 30% 的大容量电容器)

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbe5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbe5/tidcbe5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBE5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 230-V/250-W, Hi-η Sensorless BLDC Motor Drive w/ 30% Reduced Bulk Cap Ref Design (Rev. A) 2016-5-12
技术文章 Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 2016-3-29
技术文章 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 2 PDF | HTML 2016-2-25
技术文章 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 1 PDF | HTML 2016-2-18

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00473 面向无刷直流应用且低负载条件下效率高于 75% 的 10W 偏置电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频