TIDA-00493

SAR ADC 的 mV 输出传感器接口电压和电流(功率)测量 AFE 参考设计

TIDA-00493

设计文件

概述

该参考设计是一个固定增益放大器级,可在宽动态范围内使用适用于功率测量应用的 SAR ADC 准确测量低幅度电压和电流输入。可准确测量来自分压器、电流互感器或具有 333mV 输出的分体式电流传感器的低幅度交流电压。

特性
  • 用于电压和电流输入的基于运算放大器的固定增益放大器级,其输出与 ±2.56V、±5.12V 和 ±10.24V 的 ADS8688 输入范围兼容
  • 提供的配置:
    • 带电阻分压器 > 1MΩ 阻抗的电压输入(无需外部 PT)
    • 333mV 交流电压输出型电流传感器接口
    • 带负载电阻器的 CT 次级输入:单端和差分
  • 为单端测量应用提供板载可编程参考。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA01.PDF (3948 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFL1.PDF (93 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFL0.PDF (231 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFL3.ZIP (1864 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAJ5.ZIP (705 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFL2.PDF (199 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFK9.PDF (1274 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65131具有双路正负输出(750mA 典型值)的双电源转换器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8688具有双性极输入范围的 16 位 500kSPS 8 通道单电源 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA41800.1 uV/C 漂移、四通道、低噪声、轨到轨、36V 零漂移运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Power Measurement AFE for mV Output Sensors Interfaced to SAR ADC Design Guide 2015-6-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频