可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ADS8688W 正在供货 具有 ±12V 差动输入的 16 位、500kSPS、8 通道单电源 SAR ADC Increased voltage inputs up to ±12-V and enables differential inputs.

产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10.24 Input voltage range (min) (V) -10.24 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 65 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 92 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10.24 Input voltage range (min) (V) -10.24 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 65 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 92 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
TSSOP (DBT) 38 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
  • 支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道和 8 通道多路复用器 (MUX)
  • 独立于通道的可编程输入范围:
    • 双极:±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V
    • 单极:0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V
  • 5V 模拟电源:1.65V 到 5V I/O 电源
  • 恒定的阻性输入阻抗:1MΩ
  • 输入过压保护:高达 ±20V
  • 低漂移的片上 4.096V 基准电压
  • 出色的性能:
    • 500kSPS 的总吞吐量
    • 差分非线性 (DNL):±0.5 最低有效位 (LSB);最大积分非线性 (INL):±0.75 LSB
    • 增益误差和偏移误差低漂移
    • 信噪比 (SNR):92dB;总谐波失真 (THD):–102dB
    • 低功耗:65mW
  • AUX 输入 → 直接连接到 ADC 输入
  • SPI- 兼容接口,支持菊花链连接
  • 工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • TSSOP-38 封装 (9.7mm × 4.4mm)

应用

  • 电力自动化
  • 保护中继器
  • PLC 模拟输入模块

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
  • 支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道和 8 通道多路复用器 (MUX)
  • 独立于通道的可编程输入范围:
    • 双极:±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V
    • 单极:0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V
  • 5V 模拟电源:1.65V 到 5V I/O 电源
  • 恒定的阻性输入阻抗:1MΩ
  • 输入过压保护:高达 ±20V
  • 低漂移的片上 4.096V 基准电压
  • 出色的性能:
    • 500kSPS 的总吞吐量
    • 差分非线性 (DNL):±0.5 最低有效位 (LSB);最大积分非线性 (INL):±0.75 LSB
    • 增益误差和偏移误差低漂移
    • 信噪比 (SNR):92dB;总谐波失真 (THD):–102dB
    • 低功耗:65mW
  • AUX 输入 → 直接连接到 ADC 输入
  • SPI- 兼容接口,支持菊花链连接
  • 工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • TSSOP-38 封装 (9.7mm × 4.4mm)

应用

  • 电力自动化
  • 保护中继器
  • PLC 模拟输入模块

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS8684 和 ADS8688 分别为 4 通道和 8 通道集成数据采集系统,它们基于 16 位逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),工作时的吞吐量可达
500kSPS。 这些器件提供了用于各输入通道的集成模拟前端电路(过压保护高达 ±20V)、支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器、以及低温度漂移的片上 4.096V 基准电压。 采用 5V 单模拟电源供电时,器件上的各输入通道均可支持 ±10.24V、
±5.12V 和 ±2.56V 的实际双极输入范围以及 0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V 的单极输入范围。模拟前端在所有输入范围内的增益均经过精确微调,以确保高直流精度。 输入范围的选择可通过软件进行编程,各通道输入范围的选择相互独立。 该器件提供了一个
1MΩ 的恒定阻性输入阻抗(无论所选输入范围为何)。

ADS8684 和 ADS8688 提供了用于连接数字主机的简单 SPI 兼容串行接口,并且支持以菊花链形式连接多个器件。 数字电源可提供 1.65V 到 5.25V 范围内的电压,因此可直接连接各种主机控制器。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

ADS8684 和 ADS8688 分别为 4 通道和 8 通道集成数据采集系统,它们基于 16 位逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),工作时的吞吐量可达
500kSPS。 这些器件提供了用于各输入通道的集成模拟前端电路(过压保护高达 ±20V)、支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器、以及低温度漂移的片上 4.096V 基准电压。 采用 5V 单模拟电源供电时,器件上的各输入通道均可支持 ±10.24V、
±5.12V 和 ±2.56V 的实际双极输入范围以及 0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V 的单极输入范围。模拟前端在所有输入范围内的增益均经过精确微调,以确保高直流精度。 输入范围的选择可通过软件进行编程,各通道输入范围的选择相互独立。 该器件提供了一个
1MΩ 的恒定阻性输入阻抗(无论所选输入范围为何)。

ADS8684 和 ADS8688 提供了用于连接数字主机的简单 SPI 兼容串行接口,并且支持以菊花链形式连接多个器件。 数字电源可提供 1.65V 到 5.25V 范围内的电压,因此可直接连接各种主机控制器。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS868x 具有双极输入范围的 16 位,500kSPS,4 通道和 8 通道单电源逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 9月 11日
电路设计 Analog Engineer's Circuit 在集成模拟前端 (AFE) 中减少外部 RC 滤波器电路对增益和漂 移误差的影响:±10V (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
电路设计 ±10V ADC 输入电路的高共模差分输入电压 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 14日
电路设计 可在集成式模拟前端 (AFE) SAR ADC 上增大输入范围的电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 20日
产品概述 PLC 模拟输入前端架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 1日
电路设计 采用 TVS 二极管的高压 ADC 电路输入保护 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 15日
应用手册 精密 ADC 系统 EMC 合规性测试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 28日
电路设计 通过 TVS 二极管和 PTC 保险丝保护 ADC 的电路 PDF | HTML 英语版 2022年 5月 19日
应用手册 用于检测 ADS8681 ADC 上输入浮动的电路 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 14日
应用手册 使用突发序列器模式在 ADS8686S 上进行平均来降低相位延迟 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 7日
应用手册 Extending Input Voltage Range and Understanding Associated Errors for ADC With I 2018年 11月 9日
技术文章 Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 2018年 10月 9日
技术文章 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018年 9月 13日
技术文章 Analog interfacing for grid infrastructure with Sitara processors PDF | HTML 2018年 2月 15日
白皮书 Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日
更多文献资料 SAR ADCs for PLC Applications 2016年 2月 11日
用户指南 Phase Compensated 8-CH Multiplexed Data Acquisition System for Power Automation (Rev. B) 2015年 3月 12日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16 位、500kSPS、8 通道、单电源 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

ADS8688 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是用于评估 ADS8588 产品的平台。ADS8688 是一款是基于 16 位 SAR ADC 的 8 通道集成数据采集系统。

评估套件包括 ADS8688 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

ADS8688SW-LINUX — ADS8688 Linux® 驱动程序

The Linux driver supports the ADS868x 16-Bit, 500-kSPS, 4- and 8-Channel, Single-Supply, SAR ADCs with Bipolar Input Ranges. The Linux driver supports communication through the SPI bus and interfaces with the IIO sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through (...)

仿真模型

ADS8688 IBIS Model

SBAM199.ZIP (37 KB) - IBIS Model
仿真模型

ADS868x TINA Model

SBAM201.ZIP (1597 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

Source Files for SBAA337

SBAC224.ZIP (59 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01555 — 用于多 ADC 的同步相干 DAQ 的灵活接口 (PRU-ICSS) 参考设计

此参考设计展示了一种接口实现方案,此方案通过 Sitara Arm 处理器连接多个高压双极输入、8 通道、多路复用输入 SAR ADC(6 个),从而使用可编程实时单元 (PRU-ICSS) 扩展输入通道的数量。通过对 ADC 进行配置,可在所有 ADC 之间同时采样相同的通道。此设计突出了 PRU-ICSS 能够应对 1536ksps(每个样本 = 16 位)的数据速率(在每个线路周期采样 640 个样本)。对于 50Hz 周期,这就相当于同时在 6 个 ADC 之间每通道为 32ksps(640 个样本/周期*50Hz*6 ADC*8 通道 = 1536ksps)。此外,还使用另一个 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01576 — 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计

此参考设计可在宽输入范围内使用精密的 16 位 SAR ADC 准确测量 16 通道交流电压和电流输入。该范围涵盖了保护和测量要求(包括符合 IEC 61850-9-2 的采样要求),可简化系统设计并改善跳闸时间可重复性、性能和可靠性。此参考设计使用带有集成电源转换器的数字隔离器或使用六通道数字隔离器将交流模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。在最简单的配置中,仅使用五个 TI 产品即可设计出完整的 AC AIM,因此可优化系统成本和尺寸。警报功能可基于样本确定交流 AIM 故障,从而更快地检测故障。ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01214 — 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计

该参考设计使用精密 16 位 SAR ADC 在宽输入范围上提供精确的交流电压和电流输入测量,涵盖保护和测量范围(包括 IEC 61850-9-2 采样要求),可简化系统设计并提高跳闸时间性能和可靠性。通过使用带集成电源的数字隔离器将模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。为了实现功能有限和成本优化的设计方法,可以仅使用三种 TI 产品来设计交流 AIM,以降低系统成本并缩减电路板尺寸。警报功能可基于样本确定交流模拟输入故障,从而更快地检测故障。ADC 具有额外的辅助通道,用于诊断数字隔离器的电源输出。具有增益放大器的 12 位 ADS8668 ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00307 — 适用于合并单元和多功能保护继电器的模拟前端 (AFE) 参考设计

此解决方案解决了合并单元对前端的需求,它们需要多个电流和电压测量通道。该模块化实施在 TI 的 SAR ADC 中采用 SPI 菊花链式特性,从而实现了通道的轻松扩展,同时保持通道与处理器的连接最少。此外,此解决方案尺寸较小,原因是 AFE 不仅为各个通道集成了前端电路,还集成了具有低温漂移特性的电压基准
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00170 — 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟混合输入和输出模块参考设计

TIDA-00170 是适用于工业控制模拟混合输入输出模块的参考设计。该设计可实现四通道模拟输入和双通道模拟输出。模拟输入通道可测量高达 ±10V 的所有标准工业电压和高达 24mA 的电流输入。两路同步模拟输出可提供高达 ±10V 的电压和高达 24mA 的电流。

该参考设计包括必要的板载保护电路,并经测试符合有关 IO 控制器平台的 IEC61000-4 标准的 EFT、ESD 和浪涌要求。该保护电路不会对设计带来负面影响,且测试结果表明典型的不可调整误差低于模拟输入通道满标量程 (FSR) 的 0.1% 以及模拟输出通道 FSR 的 0.2%。

用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版: PDF
参考设计

TIDEP0033 — 具有信号路径延迟补偿的 SPI 主器件参考设计

借助工业通信子系统中的可编程实时单元 (PRU-ICSS),您无需使用 FPGA、CPLD 或 ASIC,即可支持实时关键型应用。
此参考设计介绍了如何在 PRU-ICSS 上实现具有信号路径延迟补偿功能的 SPI 主协议。该参考设计支持 ADS8688 SPI 时钟频率高达 16.7MHz 的 32 位通信协议。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD166 — 适用于 PLC 且具有 16 位 8 通道 ADC 的单电源模拟输入模块参考设计

此设计适用于工业可编程逻辑控制器 (PLC) 系统的 16 位、8 通道模拟输入模块。该电路是通过一个 8 通道 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 实现的,具有集成的精密基准和模拟前端 (AFE) 电路。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00493 — SAR ADC 的 mV 输出传感器接口电压和电流(功率)测量 AFE 参考设计

该参考设计是一个固定增益放大器级,可在宽动态范围内使用适用于功率测量应用的 SAR ADC 准确测量低幅度电压和电流输入。可准确测量来自分压器、电流互感器或具有 333mV 输出的分体式电流传感器的低幅度交流电压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD167 — 用于电力自动化并支持相位补偿的 8 通道多路复用数据采集系统参考设计

此 TI 验证设计可提供原理、组件选择、TINA-TI 仿真、验证和测量性能、Altium 原理图和相补偿 8 通道多路复用电力自动化数据采集系统的 PCB 布局。  该设计使用具有集成模拟前端电路的 16 位、8 通道 500ksps SAR ADC ADS8688,适用于系统硬件设计。

该设计介绍了相和相补偿的概念;对比了非同步采样 ADC 和同步采样 ADC 输入通道之间引入的附加相位延迟;提供了最优算法,用以补偿非同步实施引入的相位延迟。

测量结果演示了本设计使用的相补偿算法如何补偿多路复用 ADC 引入的附加相位延迟,实现了与同步采样 ADC 解决方案性能相当的解决方案。

用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (DBT) 38 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频