TIDA-00496

采用 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 收发器的 10/100Mbps 工业以太网砖型模块

TIDA-00496

设计文件

概述

TIDA-00496 是一款用于演示高精度 PHYTER™ 功能的紧凑型砖型模块。随着电网中越来越多的系统使用时间信息进行实时分析,时序变得至关重要。该参考设计采用 IEEE 1588v2 精密时间协议 (PTP) 实现纳秒级时间同步。  借助小型 LC 型收发器,该器件可配置用于 10/100Mbps 铜线接口或 100Mbps 光纤接口。

特性
  • 该设计基于 DP83630 精密 PHYTER™ IEEE 1588 PTP 收发器,支持 IEEE 1588 V1 和 V2
  • 已针对 10/100Mbps 铜线接口和 100Base-FX 光纤接口进行了测试
  • 已针对 ESD IEC61000-4-2 接触放电 6KV 进行了测试
  • 3.3V 电压时,铜线接口的功率低于 300mW
  • HFBR-5961L/AL 收发器配有 LC 连接器,可用于快速以太网(电压为 3.3V 时,发送器的电流小于 175mA,接收器的电流小于 120mA)
  • 三个用于指示链路、活动和速度的可编程 LED
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU192A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRI10.ZIP (159 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRI09.ZIP (494 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI13.ZIP (6560 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB66.ZIP (805 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI11.ZIP (2326 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRI12.ZIP (938 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRI08.ZIP (1226 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

以太网 PHY

DP83630具有较小外形尺寸的 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF
时钟发生器

CDCE913具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E1U06采用 SOT-23 和 SC70 封装的四路 0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于电网基础设施应用并采用IEEE 1588 PTP 收发器的 10/100Mbps 工业以太网砖型(双绞线/光纤) (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-5-9
技术文章 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019-6-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频