TPD4E1U06
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±15kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 3A (8/20µs)
- IO 电容:0.8pF(典型值)
- 直流击穿电压:6.5V(最小值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 小型、易于布线的 DCK 和 DBV 封装
TPD4E1U06 是一款基于四通道单向瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管,具有超低电容。该器件的 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准规定的最高水平。其 0.8pF 的线路电容使其广泛适用于各类 应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。典型应用领域包括 HDMI、USB2.0、MHL 和 DisplayPort。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPD4E1U06 四通道、高速 ESD 保护器件 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 10月 18日 |
| 用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
| 用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| 技术文章 | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018年 2月 12日 | |||
| 选择指南 | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
| 白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
参考设计
TIDA-00207 — 符合 EN55011 标准,工业温度,10/100Mbps 以太网 PHY 砖型参考设计
此以太网 PHY 砖型参考设计使德州仪器 (TI) 客户能够采用 TI 工业以太网 PHY 收发器器件快速设计系统,并投放市场,完全符合 EN5501 A 类 EMI 要求。此参考设计中采用一个 50 引脚接口来连接基于 32 位 Cortex M4 处理器的控制器板。 该电路板采用小尺寸(2 英寸 x 3 英寸)设计,便于安装到现有产品中。
此参考设计展示了 DP83848K 以太网 PHY 收发器器件的先进功能,支持10/100 Base-T,并符合 IEEE 802.3 标准。整个参考设计由单个电源供电(带板载稳压器 5V 或单独 3.3V)。以太网 PHY (...)
参考设计
TIDA-00765 — 15kg 以上范围内的 1g 分辨率且低于 100nVpp 噪声的前端参考设计
TIDA-00765 是一款小于 100nVpp 的模拟前端,适用于基于电阻应变计电桥传感器的重量和振动测量。该器件非常适用于因动态范围大而需要高分辨率或有较大重量偏移的电器。由于开关电源噪声大、温度变化快,漂移和干扰是恶劣环境中的常见问题。该设计的高集成度、交流激励和强大的滤波功能可抑制漂移和干扰,以确保在恶劣环境中保持稳定的性能。
参考设计
TIDA-00496 — 采用 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 收发器的 10/100Mbps 工业以太网砖型模块
TIDA-00496 是一款用于演示高精度 PHYTER™ 功能的紧凑型砖型模块。随着电网中越来越多的系统使用时间信息进行实时分析,时序变得至关重要。该参考设计采用 IEEE 1588v2 精密时间协议 (PTP) 实现纳秒级时间同步。 借助小型 LC 型收发器,该器件可配置用于 10/100Mbps 铜线接口或 100Mbps 光纤接口。
参考设计
TIDA-00226 — 基于 32 位 ARM® Cortex™-M4F MCU 的小尺寸串口转以太网转换器
串行通信已在电网基础设施设备中广泛使用。但串行通信在传输距离和带宽方面的局限性让人们需要更灵活更高速的方法来实现现代智能电网网络迁移。在最近十年,以太网已经作为高效的通信方法被各行业接受。此设计演示了串行端口与以太网端口之间的双向切换和传输,凭借该方法,只能在自有电网中进行串行通信的老设备与现代化的以太网设备之间可以实现通信,而无需对现有硬件或软件进行任何更改。
参考设计
TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计
此参考设计提供了一种紧凑的系统设计,可支持高达 ±200kRPM/s 的电机加速和减速(这是许多呼吸机应用中的一项关键要求)。该设计支持许多非板载 C2000 控制器(包括 TMS320F28027F),可实现低成本、无传感器的磁场定向控制 (FOC)。此外,该设计还支持宽输入电压范围(6V 至 28V)以及线路和电池功率调节。为驱动鼓风机和阀门,此设计分别使用了 DRV8323RS 智能栅极驱动器和 DRV8847 电机驱动器。
参考设计
PMP40496 — 具有 5V USB 的两节电池升压充电系统参考设计
这款 5V USB、两节电池升压充电器参考设计包括充电器系统和两节电池座,并带有可通过电缆连接或独立工作的电量监测计。充电器系统的关键元件包括 BQ25883 升压充电器、TUSB320LAI Type-C CC 逻辑、MSP430FR2433 微控制器 (MCU)、OLED 显示屏、USB Type-C 和 Micro B 连接器。电池电量监测计为 BQ28Z610,与 BQ25883 的内部 ADC 相结合,显示充电和电池参数。该设计可通过信号连接器 J5 连接到您自己的系统,使其成为插入式即用型解决方案。该设计适合便携式电子产品应用,例如 POS、Bluetooth® (...)
参考设计
TIDA-00203 — 使用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计
该参考设计演示了使用 TM4C129XNCZAD 32 位 ARM® Cortex™-M4F MCU 的小型控制器访问网络 (CAN) 到以太网转换器。此参考设计支持符合 IEEE 802.3 标准的 10/100 Base-T,适用于工业驱动器监控以及监控控制和数据采集 (SCADA) 系统。只需对固件进行简单的更改,同一硬件就可以用作 CAN 转以太网的网关或桥接器。网关应用可用于监控以太网上的远程 CAN 网络,而网桥应用可用于通过互联网或局域网 (LAN) 耦合 CAN 网络。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。