TIDA-00499
采用差动放大器和 HS ADC 的瞬变和数字故障录波器 AFE 参考设计
TIDA-00499
概述
数字故障录波器 (DFR) 能够在 60/50Hz 下检测 17/20μs 的瞬态,而瞬态记录仪能够捕捉可在一微秒内达到峰值和衰减的干扰。该参考设计展示了对瞬态输入的捕捉,其中 DFR 最高可支持 1MHz 的频率,瞬态记录仪最高可支持 25MHz 的频率。无论是正瞬态还是负瞬态(<=2kV 峰值),都可使用差分放大器驱动高速转换器,根据应用需求以不同的分辨率(12 位到 14 位分辨率)进行捕捉,并且精度在 10% 以内。
特性
- 从 10MHz 到 25MHz 的瞬态录波(> 166,000 个样本/周期)
- 高达 1MHz 的 DFR
- 差分放大器前端可为差分 ADC 提供瞬态输入
- 测量范围:捕获从 250V 到 2kV 峰值的输入瞬态,1.2/50µs
- 测量灵敏度(输入电压范围的 10% 到 100%):对于 2kV 峰值为 ±20V(分辨率)
- 测量精度(输入电压范围的 10% 到 100%):对于瞬态捕捉为 < 10%;对于 DFR 为 < 1%
- 根据 IEC61000-4-5 进行了浪涌抗扰度测试,电压最高达 4kV,阻抗为 42Ω
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | AFE Using High-Speed ADC and Differential Amp for Digital Fault Recorder or TWFL (Rev. A) | 2016-10-25 |