可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
ADS9327 正在供货 采用小型封装的双通道、同步采样、16 位 5MSPS SAR ADC Higher sampling rate (5-MSPS)
ADS9326 正在供货 采用小型封装的双通道、同步采样、16 位 3MSPS SAR ADC Higher sampling rate (3-MSPS)

产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 700 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 700 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 16 位、14 位和 12 位引脚兼容系列
  • 双通道同步采样
  • 支持全差分输入
  • 高速:
    • ADS8354:16 位,700kSPS
    • ADS7854:14 位,1MSPS
    • ADS7254:12 位,1MSPS
  • 出色的直流性能:
    • ADS8354:
      • 16 位丢码率 (NMC) 差分非线性 (DNL),±2.5 最低有效位 (LSB),最大积分非线性 (INL)
    • ADS7854:
      • 14 位 NMC DNL,±1.5 LSB,最大 INL
    • ADS7254:
      • 12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
  • 出色的交流性能:
    • ADS8354:
      • 93dB 信噪比 (SNR),-100dB 总谐波失真 (THD)
    • ADS7854:
      • 88dB SNR,-95dB THD
    • ADS7254:
      • 72dB SNR,–90dB THD
  • 双路、可编程和经缓冲的
    2.5V 内部基准电压
  • 在 -40°C 至 125℃ 的扩展工业温度范围内完全额定运行
  • 小封装尺寸:
    16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (3mm × 3mm) 和 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用

  • 电机控制:
    使用编码器进行位置测量
  • 光纤网络:掺铒光纤放大器 (EDFA) 增益控制环路
  • 保护中继器
  • 电源质量测量
  • 三相电源控制
  • 可编程逻辑控制器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 16 位、14 位和 12 位引脚兼容系列
  • 双通道同步采样
  • 支持全差分输入
  • 高速:
    • ADS8354:16 位,700kSPS
    • ADS7854:14 位,1MSPS
    • ADS7254:12 位,1MSPS
  • 出色的直流性能:
    • ADS8354:
      • 16 位丢码率 (NMC) 差分非线性 (DNL),±2.5 最低有效位 (LSB),最大积分非线性 (INL)
    • ADS7854:
      • 14 位 NMC DNL,±1.5 LSB,最大 INL
    • ADS7254:
      • 12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
  • 出色的交流性能:
    • ADS8354:
      • 93dB 信噪比 (SNR),-100dB 总谐波失真 (THD)
    • ADS7854:
      • 88dB SNR,-95dB THD
    • ADS7254:
      • 72dB SNR,–90dB THD
  • 双路、可编程和经缓冲的
    2.5V 内部基准电压
  • 在 -40°C 至 125℃ 的扩展工业温度范围内完全额定运行
  • 小封装尺寸:
    16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (3mm × 3mm) 和 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用

  • 电机控制:
    使用编码器进行位置测量
  • 光纤网络:掺铒光纤放大器 (EDFA) 增益控制环路
  • 保护中继器
  • 电源质量测量
  • 三相电源控制
  • 可编程逻辑控制器

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS8354、ADS7854 和 ADS7254 均属于引脚兼容的双路高速同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,支持全差分模拟输入。

每个器件均包含两个可独立编程的基准电压源,可用于系统级的增益校准。 并且配有一个可在宽电源供电范围内运行的灵活串行接口,从而轻松实现与多种主机控制器的通信。 该系列器件支持两种低功耗模式,可针对给定输出优化功耗。 所有器件都在扩展工业温度范围(-40°C 至 + 125°C)内完全额定运行,并且采用引脚兼容的 WQFN-16 (3mm ×
3mm) 和 TSSOP-16 封装。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

ADS8354、ADS7854 和 ADS7254 均属于引脚兼容的双路高速同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,支持全差分模拟输入。

每个器件均包含两个可独立编程的基准电压源,可用于系统级的增益校准。 并且配有一个可在宽电源供电范围内运行的灵活串行接口,从而轻松实现与多种主机控制器的通信。 该系列器件支持两种低功耗模式,可针对给定输出优化功耗。 所有器件都在扩展工业温度范围(-40°C 至 + 125°C)内完全额定运行,并且采用引脚兼容的 WQFN-16 (3mm ×
3mm) 和 TSSOP-16 封装。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
ADS7854 正在供货 双路、差分输入、1MSPS、14 位、同步采样 SAR ADC Lower resolution (14-bit), higher sample rate (1-MSPS)
ADS7254 正在供货 12 位、1MSPS、双路、同步采样差分 SAR ADC Lower resolution (12-bit), higher sample rate (1-MSPS)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADSxx54 双路高速 16 位、14 位和 12 位同步采样模数转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2014-8-26
应用简报 伺服驱动器中的精密 ADC (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-19
产品概述 适用于电机编码器和位置感应的精密 ADC (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-17
白皮书 Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016-8-1
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015-5-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS8354EVM-PDK — ADS8354 16 位双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)

ADS8354EVM-PDK 平台用于评估 ADS8354 器件的性能,后者是一款 16 位双通道同步采样 700kSPS 差分模拟输入逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有易于使用的串行编程接口 (SPI)。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS8354EVM-PDK 可以简化评估。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

SBAC128 — ADSxx53EVM-PDK and ADSxx54EVM-PDK Software

ADSxx53EVM-PDK and ADSxx54EVM-PDK Software
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS8354 IBIS Model (Rev. A)

SBAM181A.ZIP (37 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ADSxx54 TINA-TI Spice Model

SBAM198.ZIP (146 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00176 — 具有高分辨率位置内插的 Sin/Cos 编码器接口参考设计

TIDA-00176 参考设计是针对 Sin/Cos 位置编码器且符合 EMC 标准的工业接口。其应用场景包括需要精确速度和位置控制的工业驱动器。
该设计采用了 16 位双路采样 ADC,并提供了可直接替换的 14 位或 12 位版本,从而允许在性能和成本之间进行优化。此外,TIDA-00176 还支持通过 SPI 和 QEP 接口轻松连接外部处理器,并支持使用可选的嵌入式 ADC。为实现快速评估,本设计提供适用于 Piccolo F28069M MCU LaunchPad 的示例固件。该固件可输出来自 Sin/Cos 编码器的实测角,同时可通过 MCU 的 USB 虚拟 COM 端口提供高达 (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00178 — 具有 Sitara AM437x 的 Sin/Cos 编码器接口参考设计

TIDA-00178 参考设计是针对 Sin/Cos 位置编码器且符合 EMC 标准的工业接口。其应用场景包括需要精确速度和位置控制的工业驱动器。

该设计采用了 16 位双路采样 ADC,并提供了可直接替换的 14 位或 12 位版本,从而允许在性能和成本之间进行优化。TIDA-00178 使用 SPI 及 QEP 直接连接 Sitara AM437x。为了进行快速评估,它具有一个 60 引脚连接器,可直接与 AM437x IDK 配合使用。提供了适用于 Sitara AM437x IDK 的示例固件。该固件可输出来自 Sin/Cos 编码器的实测角,同时可通过 Sitara 的 USB 虚拟 (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00499 — 采用差动放大器和 HS ADC 的瞬变和数字故障录波器 AFE 参考设计

数字故障录波器 (DFR) 能够在 60/50Hz 下检测 17/20μs 的瞬态,而瞬态记录仪能够捕捉可在一微秒内达到峰值和衰减的干扰。该参考设计展示了对瞬态输入的捕捉,其中 DFR 最高可支持 1MHz 的频率,瞬态记录仪最高可支持 25MHz 的频率。无论是正瞬态还是负瞬态(<=2kV 峰值),都可使用差分放大器驱动高速转换器,根据应用需求以不同的分辨率(12 位到 14 位分辨率)进行捕捉,并且精度在 10% 以内。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPD117 — 12 位 1 MSPS 双通道数据采集系统参考设计

此 TI 精密验证设计为 12 位 1-MSPS 单电源双通道同步数据采集系统提供了原理、组件选择、仿真、PCB 设计和测量细节。针对处于 2 KHz 输入频率时的 4.5 V 差分信号,此电路可达到 73 dB SINAD。差动输入可拥有宽泛的共模电压。此电路包含一个低阻抗缓冲器、低通 RC 滤波器和带有内部基准的 12 位同步双采样 SAR ADC

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频