TIDA-00506
汽车电容式接近脚踢开启检测参考设计
TIDA-00506
概述
该参考设计使用我们的 FDC1004 评估模块 (EVM) 展示了汽车塑料保险杠内脚踢开启应用的接近灵敏度。该设计还展示了测试结果(包括保险杠上沾有泥土和水),以确定常见环境因素的影响。
特性
- 输入补偿电容高达 100pF。大容值补偿电容使用远程传感器和长电缆。它还允许随着时间的推移而跟踪和补偿环境(温度和湿度)变化。
- 高达 400pF 的双通道屏蔽驱动器。大型屏蔽驱动器可减少环境干扰(如 EMI、噪声和非期望目标的接近),并帮助对准电容式传感器的感应方向,从而提高其分辨率。
- 16 位有效分辨率(本底噪声)允许使用小型低成本电导式传感器进行远距离物体感应。
- 四个测量通道支持多种应用,其中一个通道可用作环境传感器来跟踪和补偿环境(温度和湿度)变化。
- 3mm x 3mm 的小外形尺寸使该器件适用于空间受限的应用
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00506 Test Results | 2015-3-4 | |||
| 用户指南 | TIDA-00506 Design Considerations | 2015-3-4 |