FDC1004
- 输入范围:±15pF
- 测量分辨率:0.5fF
- 最大偏移电容:100pF
- 可编程输出速率:100/200/400S/s
- 最大屏蔽负载:400pF
- 电源电压:3.3V
- 温度范围:–40° 至 125°C
- 电流消耗:
- 有效:750µA
- 待机:29µA
- 接口:I2C
- 通道数量:4
采用接地电容传感器的电容式感应是一种具有超低功耗、低成本和高分辨率的非接触式感应技术,适用于接近感应、手势识别、材料分析和远程液位感应等各类应用。电容式感应系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。
FDC1004 是一款高分辨率、4 通道电容数字转换器,用于实现电容式感应解决方案。每个通道的满量程范围均为 ±15pF,可处理高达 100pF 的传感器偏移电容,该偏移电容既可以在内部编程,也可以是一个外部电容,用于跟踪环境随时间和温度的变化。凭借高偏移电容,可以使用远程传感器。
此外,FDC1004 还包含用于实现传感器屏蔽的屏蔽驱动器,不但可降低电磁干扰 (EMI),而且有助于聚焦电容传感器的感应方向。FDC1004 外形小巧,非常适合空间受限类应用。FDC1004 采用 10 引脚 WSON 和 VSSOP 封装,并且具有一个用于连接 MCU 的 I2C 接口。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
FDC1004EVM — FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块
FDC1004 评估模块用于评估 FDC1004(4 通道电容数字转换器)。此评估模块采用可拆式 PCB,由三部分组成:基于 MSP430F5528 微控制器的 USB 至 I²C 转换器、FDC1004 和两个用于演示 FDC1004 灵敏度的传感器电极。传感器可以拆下,换上为特定应用设计的定制传感器,评估模块的 GUI 可用于配置 FDC1004 寄存器,并在四个独立的图表中显示测得的电容值。
评估步骤
第 1 步:购买 FDC1004EVM
第 2 步:下载 FDC1004EVM 用户指南和感应解决方案 EVM GUI
第 3 步:下载并查看其他推荐内容
- 电容式传感示例代码 (Energia) (...)
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
支持的产品和硬件
TIDA-00317 — 电容式液位检测传感器参考设计
TIDA-00373 — 基于环境光及接近传感器的背光和智能照明控制参考设计
TIDA-00506 — 汽车电容式接近脚踢开启检测参考设计
TIDA-00220 — 用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。