TIDA-00507

用于微型服务器的 9V 至 15V 输入高功率密度 Intel Atom C2000 SoC VCCP 和 VNN 电源轨参考设计

TIDA-00507

设计文件

概述

TI TPS53625 VR12 参考设计 (TIDA-00507) 支持 Intel® Atom™ C2000,结合使用 TI 的无驱 PWM 架构和 TI 功率级,可实现高功率密度、高效率和低元件数量,同时凭借低纹波和高输出电流监控精度满足 Intel 电压容差要求。

特性
  • 在 12V 输入、0.9V 输出、600kHz(21A 输出电流)(VCCP) 条件下,效率高于 81%
  • 在 +/-64mV 直流 + 交流电压基准范围内提供良好的负载瞬态性能
  • VCCP 电源轨仅使用 10 个 47uF 陶瓷输出电容器和 1 个 470μF 大容量输出电容器
  • VNN 电源轨仅使用 4 个 47uF 输出陶瓷电容器
  • 符合所有 Intel® Atom™ C2000 VCCP 和 VNN电源轨规格,包括快速和慢速动态 VID 转换规格
  • 无驱 PWM 架构及外部 TI 功率级实现高效率和高功率密度
输出电压选项 TIDA-00507.1 TIDA-00507.2
输入电压(最小值)(V) 9 9
输入电压(最大值)(V) 15 15
输出电压(标称值)(V) .9 .9
Iout(最大值)(A) 2.3 21
输出功率 (W) 2.07 18.9
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Multiphase Buck- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU934.PDF (6832 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDU935.PDF (5007 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREE4.PDF (368 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREE5.PDF (368 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA63.ZIP (2065 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREE3.PDF (68 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A80具有低 IQ 和使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD97374Q4M30V 25A SON 3.5 x 4.5mm 同步降压 NexFET™ 功率级

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

TPS53625适用于 VR12.0 微服务器的两相 D-CAP+™ 降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVCCP) 2015-4-15
* 测试报告 TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVNN) 2015-4-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频