CSD97374Q4M
- 15A 电流下超过 92% 的系统效率
- 最大额定持续电流 25A,峰值 60A
- 高频运行(高达 2MHz)
- 高密度 3.5mm x 4.5mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
- 超低电感封装
- 系统已优化的印刷电路板 (PCB) 封装
- 超低静态 (ULQ) 电流模式
- 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
- 支持 FCCM 的二极管仿真模式
- 输入电压高达 24V
- 三态 PWM 输入
- 集成型自举二极管
- 击穿保护
- 符合 RoHS 环保标准 – 无铅引脚镀层
- 无卤素
CSD97374Q4M NexFET™功率器件是经过高度优化的设计,用于高功率、高密度场合的同步降压转换器。这个产品集成了驱动器集成电路 (IC) 和 NexFET 技术来完善功率级开关功能。此驱动器 IC 具有一个内置可选二极管仿真功能,此功能可启用断续传导模式 (DCM) 运行来提升轻负载效率。此外,驱动器 IC 支持 ULQ 模式,此模式支持针对 Windows™8 的联网待机功能。借助于三态 PWM 输入,静态电流可减少至 130µA,并支持立即响应。当 SKIP# 保持在三态时,电流可减少至 8µA(恢复切换通常需要 20µs)。该组合在小型 3.5mm × 4.5mm 外形尺寸封装中实现高电流、高效率和高速开关器件。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CSD97374Q4M 同步降压 NexFET™ 功率级 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 3月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00507 — 用于微型服务器的 9V 至 15V 输入高功率密度 Intel Atom C2000 SoC VCCP 和 VNN 电源轨参考设计
TI TPS53625 VR12 参考设计 (TIDA-00507) 支持 Intel® Atom™ C2000,结合使用 TI 的无驱 PWM 架构和 TI 功率级,可实现高功率密度、高效率和低元件数量,同时凭借低纹波和高输出电流监控精度满足 Intel 电压容差要求。
参考设计
TIDA-00572 — 面向工业 PC 的高功率密度 9V 至 15V 输入 Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 设计
TI TPS1623 VR12.1 参考设计支持 Intel® Pentium™ N3700,结合使用 TI 的无驱 PWM 架构和 TI 功率级,可实现高功率密度、高效率和低元件数量,同时凭借低纹波、精密负载线和高输出电流监控精度来满足 Intel 电压容差要求。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON-CLIP (DPC) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。