TIDA-00510
高功率密度 12V 输入、100W 同步直流/直流顶部电感式降压转换器
TIDA-00510
概述
在 TPS53355 顶部电感式降压转换器设计中,通过将输出电感器放置在 IC 顶部,可缩小 X-Y PCB 的面积,进而实现高功率密度,同时仅需要 4 个 100µF 陶瓷输出电容器,即可在 66W 和 100W 输出电源设计(3.3V 和 5V 输出)中实现至少 92% 的效率。
特性
- 在 12V 输入电压、5V 输出电压、20A 输出电流、650kHz 频率时,效率高达 94%
- 输出功率为 100W 时功率损耗为 6W
- 输出电流为 20A 时输出电压纹波为 14mV
- 仅需 4 个 100µF 输出陶瓷电容器
- 负载从 5A 升高至 10A (2.5A/us) 时,输出电压上冲 27mV
- 5V 输出电压、20A 输出电流(100W 输出功率)时,IC 管壳温度为 58.7°C
| 输出电压选项 | TIDA-00510.1 | TIDA-00510.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 10.8 | 10.8 |
| 输入电压(最大值)(V) | 13.2 | 13.2 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 | 3.3 |
| Iout(最大值)(A) | 20 | 20 |
| 输出功率 (W) | 100 | 66 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00510 Test Results (3.3-V Output) | 2015-4-15 | |||
| * | 测试报告 | TIDA-00510 Test Results (5-V Output) | 2015-4-15 | |||
| 用户指南 | TIDA-00510 FLIR Inspection Report | 2015-4-15 |