TIDA-00520

300W PFC + 谐振 LLC 半桥控制器离线交流/直流 PSU 模块

TIDA-00520

设计文件

概述

这是一种高效率的 300W 交流/直流参考设计。  该设计可以从外部电源偏置,也可以配置为自偏置辅助模式,以便直接通过交流电源运行。  PFC 具有完全内部补偿功能,可降低设计复杂性并减少 PCB 设计。  保护功能包括 3 级 OCP、线路欠压、PFC 大容量 OVP 以及 UVP 和 OTP。

特性
  • 115V 和 230V 电压时,平均效率分别为 88.9% 和 90.6%
  • 115V 和 230V 电压时,10% 负载效率分别为 83.68% 和 85.07%
  • 功率因数高达 99.5%,在 230VAC 50Hz 时典型 THD 为 6%
  • 在辅助自偏置模式下,可实现低于 200mW 的空载功耗 (115Vac)
  • 397ms 导通时间
  • 线路欠压保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRDC1.PDF (231 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC958.ZIP (327 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDC0.PDF (260 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC29950高效 CCM PFC/LLC 组合控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511A具有 5V UVLO、分离输出和 5V 输入电压处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
EVM 用户指南 Using the UCC29950EVM-631 300-W PFC/LLC Off-Line PSU Module (Rev. A) 2015-3-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频