TIDA-00525

具有无传感器正弦控制功能的 12V BLDC 服务器风扇

TIDA-00525

设计文件

概述

这是一个适用于服务器冷却应用的 12V 三相无刷直流风扇参考设计。  它基于可驱动无传感器 BLDC 电机的单个 IC 控制器 DRV10975,通过正弦电流更大限度地减少噪声和扭矩纹波。  该设计无需微控制器或固件,可缩短产品上市时间。

特性
  • 成本优化和高性能。
  • 可运行 Sunon 的现成标准 BLDC 风扇 (SG40281B1),而且 PCB 与其外形规格相匹配。
  • 支持在 12V 7W 输入条件下实现 20kRPM。
  • 采用 25kHz 正弦无传感器控制,更大限度地减少扭矩纹波和可闻噪声。
  • 通过其可调节寄存器设置在其他风扇型号之间提供灵活支持。
  • 设计已经过搭建和验证。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU860.PDF (575 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRDG5.PDF (61 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDG4.PDF (199 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDG7.ZIP (150 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC973.ZIP (150 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDG6.PDF (300 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDG3.PDF (136 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

集成控制 BLDC 驱动器

DRV1097512V 标称电压、2A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC974 — TIDA-00525 Motor Parameter (CSV File)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00525 具有无传感器正弦控制功能的 12V BLDC 服务器风扇
下载选项

TIDC974 TIDA-00525 Motor Parameter (CSV File)

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-3-16
硬件开发
参考设计
TIDA-00525 具有无传感器正弦控制功能的 12V BLDC 服务器风扇

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc974 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc974/tidc974.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC974. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00525 Test Results 2015-3-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持