TIDA-00527

RS-485 总线供电参考设计

TIDA-00527

设计文件

概述

此设计展示了总线供电型 RS-485 应用的实现方式,便于评估直流电源的不同滤波器。这可以节省单独电源布线的成本和空间。

THVD8000 实现了一种通过开关键调制在电力线上传输 RS-485 信号的全新首选方法。通过集成调制和解调电路,THVD8000 可提高所传输基带数据的频率成分。因此,可简化标准通用异步接收器-发送器(通常用于 RS-485)的直流和交流耦合以及系统侧接口,无需特殊编码,适用于低数据速率应用。此升级方法适用于直流和交流电源,无需在微控制器中进行特殊编码。

特性
  • 针对半双工 RS-485 的总线供电
  • 评估不同的滤波器
  • 电路板可配置为主板或从板
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU993.PDF (385 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREX9.PDF (195 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAC2.ZIP (326 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREX8.PDF (41 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD75具有 IEC ESD 保护功能和 20Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD82具有 IEC ESD 保护的 5V 电源 RS-485

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 RS-485 Power Over Bus Design Guide 2015-5-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频