SN65HVD82
- 总线 I/O 保护
- ±16kV 人体模型 (HBM) 保护
- ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
- +4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
- 工业温度范围:-40°C 至 85°C
- 用于噪声抑制的较大接收器滞后(典型值为 60mV)
- 低功耗
- <1µA 待机电流
- <1mA 静态电流
- 信号传输速率经优化高达 250kbps
- 借助 WEBENCH® 电源设计器,使用 SN65HVD82 创建定制设计方案
该器件兼具驱动器和接收器功能,稳健耐用,可满足特定工业 应用中的严格要求。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,并且具备符合人体模型、气隙放电和接触放电规范的高水平保护。
该器件将差分驱动器与差分接收器相结合,共同由单个 5V 电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件 具有 宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 应用。该器件的额定温度范围介于 -40°C 和 85°C 之间。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN65HVD82 稳健耐用型 RS-485 收发器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 12月 21日 |
| 技术文章 | How to calculate the power dissipation of high-speed RS-485 transceivers | PDF | HTML | 2018年 6月 14日 | |||
| 技术文章 | Get Connected: The basics of protecting RS-485 against ESD | PDF | HTML | 2015年 10月 23日 | |||
| 模拟设计期刊 | 在现代电子计量网络中纠正跨线故障 | 英语版 | 2013年 12月 11日 | |||
| 模拟设计期刊 | 2013 年 2 季度刊模拟应用学报 | 英语版 | 2013年 6月 20日 | |||
| 模拟设计期刊 | RS-485 故障保护偏置 : 旧与新的收发器 | 英语版 | 2013年 6月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 评估模块
SN65HVD72EVM 可帮助设计者评估器件性能,也可使用 SN65HVD72/SN65HVD75/SN65HVD78 收发器为数据传输系统提供快速开发和分析支持。该 EVM 板具有焊接到板上的 SN65HVD75 (20Mbps) 器件。该 EVM 套件包括具有 SN65HVD72 (250kbps) 和 SN65HVD78 (50Mbps) 器件的 IC 样品包。任一器件都可通过将 SN65HVD75 更换为所需的速度等级器件进行评估。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00730 — RS-485 IEC ESD 参考设计
TIDA-00730 是用于考察如何防止 RS-485 总线出现 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌等致命瞬态波形的参考设计。此参考设计展示了通过在标准 RS-485 收发器和具有集成 IEC 保护功能的 RS-485 收发器的总线线路上实现 TVS 二极管可实现的保护级别。
参考设计
TIDA-00731 — 具有 IEC ESD、EFT 和浪涌保护功能的 RS-485 参考设计
TIDA-00731 是用于考察如何防止 RS-485 总线出现 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌等致命瞬态波形的参考设计。此参考设计展示了通过在标准 RS-485 收发器和具有集成 IEC 保护功能的 RS-485 收发器的总线线路上实现外部保护方案可实现的保护级别。
参考设计
TIDA-00527 — RS-485 总线供电参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。