TIDA-00540

RS-485 / RS-232 多协议收发器参考设计

TIDA-00540

设计文件

概述

该设计 (TIDA-00540) 允许通过 RS-485 或 RS-232 数据总线进行通信,无需为每个总线单独接线。  数据线路在两种不同的收发器类型之间共享,并使用单一控制信号来确定要使用哪种协议。

特性
  • 可以将相同的互连用于 RS-485 和 RS-232 通信
  • 轻松控制活跃协议
  • 板载 TVS 二极管用于过压瞬态保护
  • 紧凑的尺寸和极少的元器件数量
  • 此电路经过设计和测试,其性能记录在测试报告中。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA80.PDF (309 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFN7.PDF (106 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFN6.PDF (538 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-232 收发器

TRS3223E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 500kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF
RS-232 收发器

TRS3243E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 500kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3318E具有 +/-8kV IEC-ESD 保护的 2.5V 双通道 460kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF
RS-232 收发器

TRS3386E具有逻辑电源引脚和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器引脚

数据表: PDF
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65LBC180低功耗差分线路驱动器和接收器对

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 RS232/RS485 Multiprotocol Transceivers Design Guide 2015-6-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频