TRS3243E

正在供货

具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 500kbps RS-232 线路驱动器/接收器

产品详情

Drivers per package 3 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.5 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 3 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.5 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
SOIC (DW) 28 184.37 mm² 17.9 x 10.3 SSOP (DB) 28 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 用于 IBM™ PC/AT™ 串行端口的单芯片和单电源接口
  • 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV 人体放电模型 (HBM)
    • ±8kV IEC61000-4-2 接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2 气隙放电
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU v.28 标准的要求
  • 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
  • 始终有效同相接收器输出 (ROUT2B)
  • 旨在以高达 500kbit/s 的数据速率传输数据
  • 低待机电流:1µA(典型值)
  • 外部电容器:4 × 0.1µF
  • 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
  • 设计为可与业界通用 ’3243E 器件互换
  • 串行鼠标驱动能力
  • 自动断电功能,在没有检测到有效 RS-232 信号时禁用驱动器输出
  • 封装选项包括塑料小外形封装 (DW)、紧缩小外形封装 (DB) 和薄型紧缩小外形封装 (PW)
  • 用于 IBM™ PC/AT™ 串行端口的单芯片和单电源接口
  • 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV 人体放电模型 (HBM)
    • ±8kV IEC61000-4-2 接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2 气隙放电
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU v.28 标准的要求
  • 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
  • 始终有效同相接收器输出 (ROUT2B)
  • 旨在以高达 500kbit/s 的数据速率传输数据
  • 低待机电流:1µA(典型值)
  • 外部电容器:4 × 0.1µF
  • 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
  • 设计为可与业界通用 ’3243E 器件互换
  • 串行鼠标驱动能力
  • 自动断电功能,在没有检测到有效 RS-232 信号时禁用驱动器输出
  • 封装选项包括塑料小外形封装 (DW)、紧缩小外形封装 (DB) 和薄型紧缩小外形封装 (PW)

TRS3243E 器件由三个线路驱动器、五个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,在串行端口连接引脚上具有 ±15kV ESD(HBM 和 IEC61000-4-2,空气间隙放电)和 ±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。这种驱动器和接收器的组合可满足对在 IBM PC/AT 中使用的典型串行端口的需求或与之兼容。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。另外,该器件包括一个始终有效同相输出 (ROUT2B),这使得使用振铃指示的应用能够在器件断电的情况下发送数据。该器件以高达 250kbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率最高为 30V/µs。

TRS3243E 器件由三个线路驱动器、五个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,在串行端口连接引脚上具有 ±15kV ESD(HBM 和 IEC61000-4-2,空气间隙放电)和 ±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。这种驱动器和接收器的组合可满足对在 IBM PC/AT 中使用的典型串行端口的需求或与之兼容。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。另外,该器件包括一个始终有效同相输出 (ROUT2B),这使得使用振铃指示的应用能够在器件断电的情况下发送数据。该器件以高达 250kbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率最高为 30V/µs。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TRSF3243E 正在供货 具有 15kV IEC ESD 保护的多通道 RS-232 兼容线路驱动器/接收器 (3T/5R) Higher speed with 1-Mbps.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 TRS3243E 3V 至 5.5V多通道 RS-232 线路驱动器或接收器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 1月 4日
应用手册 RS-232 术语表和选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 7日
技术文章 How the RS-232 transceiver’s regulated charge-pump circuitry works PDF | HTML 2018年 6月 28日
应用手册 AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 Removing Ground Noise in Data Transmission Systems 2007年 10月 5日
更多文献资料 RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) 2007年 7月 27日
应用手册 TIA/EIA-232-F 的接口电路 (Rev. A) 2002年 9月 19日
应用手册 低电压、单电源 232 标准接口解决方案 (Rev. A) 2000年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-060008 — 将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的参考设计

This reference design provides a circuit of converting RS-232 signaling to RS-485 signaling. This allows for long-distance communication, since the range supported by RS-232 is normally less than 50 feet while the range for RS-485's can exceed 1000 feet. The design implements bidirectional (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00557 — 适用于保护继电器、IED 和变电站自动化的 RS-232 调制解调器接口模块参考设计

TIDA-00557 参考设计为采用 DB-9 插接式连接器的数据终端设备 (DTE) 提供一个接口作为真正的 RS-232(八路信号 + 接地)物理层接口,同时还支持数据通信设备 (DCE) 接口。此设计适用于智能电网 IED、保护继电器和变电站自动化领域。此设计满足 IEC61000-4-2 规定的 +-/ 8kV 接触放电 ESD 保护和 IEC61000-4-5 规定的 +/-1kV 浪涌保护。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00540 — RS-485/RS-232 多协议收发器参考设计

此设计 (TIDA-00540) 允许通过 RS-485 或 RS-232 数据总线进行通信,而无需为每种情况分别进行布线。数据线路可在两种不同类型的收发器之间进行共享,而单个控制信号则可用于确定使用哪种协议。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 28 Ultra Librarian
SSOP (DB) 28 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频