TIDA-00573

用于音响主机的汽车级 4 通道 D 类放大器参考设计

TIDA-00573

设计文件

概述

TIDA-00573 参考设计提供了一个基于 D 类的放大器解决方案,可让它在一个典型的 AB 类放大器外形中接受评估。  此设计经过优化,可减少与音频放大器有关的热量,并最大限度降低与 D 类放大器相关的开关噪声。  此设计包括两个部分。  第 1 部分侧重于音频放大器模块,而第 2 部分侧重于将其并入基板时所需的电路。  这一对电路板允许对此设计进行独立的性能测试。

特性
  • 能够应对负载突降情况
  • 尺寸/空间优化型设计
  • 通过 CISPR-25 EMI 测试
  • 能够承受低至 5.6V 的启停操作
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB81.PDF (3598 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRK82.ZIP (748 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRK83.ZIP (210 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK84.ZIP (287 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK86.ZIP (2600 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK88.ZIP (1569 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBR1.ZIP (2608 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRK87.ZIP (1581 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

扬声器放大器

TAS5404-Q1具有 I2C 诊断和负载突降保护功能的汽车类 26W、4 通道、6V 至 18V 模拟单端输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL760M33-Q1汽车级 500mA、26V、高精度、低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Automotive 4-Channel Class D Amplifier for Head Unit Design Guide 2015年 12月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频