TIDA-00583

针对低交流线路输入进行了优化、面向电表应用的 5V/1.6A 和 12V/10mA 交流/直流反激式 PSU 参考设计

TIDA-00583

设计文件

概述

TIDA-00583 是一款反激式转换器,可在极低的交流线路输入(最小 45Vac)下工作,并为电表的通信模型提供完全隔离的稳压 5V 输出(1.6A 时),以及另一种低功耗 12V 非隔离式输出。该设计采用 TI 的 UCC28722 PSR 控制器,通过初级侧反馈提供准确的电压和恒流调节,并带有双极电源开关,从而避免了使用光耦合器反馈电路并降低了系统成本。

特性
  • 45Vac 至 265Vac 的宽输入范围
  • 多个输出,5V/1.6A(2.2A 峰值)和 12V/10mA(非隔离式)
  • 4 点平均效率达到或超过 73.8%
  • 满功率时 (5V/2.2A) 效率达到或超过 72%
  • 满负载时输出纹波低,小于 150mV
  • PSR 控制、BJT 开关和单层 PCB 的使用降低了系统成本
输出电压选项 TIDA-00583.1 TIDA-00583.2
输入电压(最小值)(V) 45 45
输入电压(最大值)(V) 265 265
输出电压(标称值)(V) 5 12
Iout(最大值)(A) 1.6 .01
输出功率 (W) 8 .12
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- DCM Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA24.PDF (3169 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRF32.PDF (85 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAE5.ZIP (228 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF31.PDF (239 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28722具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00583 Test Results 2015-6-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频